Sie haben sich 6 von 27 Produkten angesehen
Über Schutzrohre
Das Schutzrohr ist der prozessberührende Teil eines Thermometers, der den Messeinsatz mit dem Temperatursensor vor rauen und aggressiven Prozessbedingungen wie hohem Druck, hohen Strömungsgeschwindigkeiten und Korrosion schützt. Ein Schutzrohr ermöglicht auch den Austausch des Messeinsatzes, ohne den Prozess zu unterbrechen. Schutzrohrdesign, Herstellungsverfahren, spezifische Industrienormen und Anforderungen an die Anlagenzertifizierung beeinflussen die Wahl des Schutzrohrtyps.
Portfolio Beschreibung
- Schutzrohrdesign - geschweißt, geschmiedet oder aus Vollmaterial
- Große Auswahl an industriellen und hygienischen Prozessanschlüssen - z. B. Gewinde, Flansch, zum Einschweißen, mit Einschweißstutzen, Klemmverschraubung, Clamp und viele andere mehr
- Große Auswahl an Materialien - von rostfreiem Stahl über Legierungen bis hin zu Keramik und mehr
- Mit oder ohne Halsrohr
- Ausführungen nach DIN 43772, ASME B40.9 oder NAMUR NE 170
Geschweißte Schutzrohre, die aus Rohrmaterial hergestellt werden
sind kostengünstig, bieten eine hohe Designflexibilität und eine Vielzahl von Materialoptionen.
Schutzrohre aus Vollmaterial, hergestellt aus einem einzigen Stück Metall
sind je nach Material und Abmessungen für alle Arten von Anwendungen geeignet.
Schutzrohr aus Vollmaterial
iTHERM ModuLine TT151 in spiralförmiger Ausführung iTHERM TwistWell für Anwendung mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten.
Hygienisches Schutzrohr
iTHERM ModuLine TT411 (metrisch) / TT412 (zöllig) für hygienische und aseptische Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Hygienisches Eck-Schutzrohr
iTHERM ModuLine TT411 ohne Schweißnähte oder Toträume, mit teilbarem Halsrohr iTHERM QuickNeck

Geschweißte Schutzrohre, die aus Rohrmaterial hergestellt werden
sind kostengünstig, bieten eine hohe Designflexibilität und eine Vielzahl von Materialoptionen.

Schutzrohre aus Vollmaterial, hergestellt aus einem einzigen Stück Metall
sind je nach Material und Abmessungen für alle Arten von Anwendungen geeignet.

Schutzrohr aus Vollmaterial
iTHERM ModuLine TT151 in spiralförmiger Ausführung iTHERM TwistWell für Anwendung mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten.

Hygienisches Schutzrohr
iTHERM ModuLine TT411 (metrisch) / TT412 (zöllig) für hygienische und aseptische Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Hygienisches Eck-Schutzrohr
iTHERM ModuLine TT411 ohne Schweißnähte oder Toträume, mit teilbarem Halsrohr iTHERM QuickNeck
Unser Serviceangebot
Endress+Hauser unterstützt Sie bei der Auswahl, Konfiguration und Bestellung des passenden Schutzrohrs für Ihre Prozessbedingungen und Spezifikationen.
1. Bestellmöglichkeiten
- Thermometer und passendes Schutzrohr werden als vormontierte Einheit unter einer Bestellnummer geliefert.
- Thermometer und Schutzrohr werden als zwei Einheiten mit separaten Bestellnummern geliefert. Diese Option kann im Projektgeschäft mit externen Anlagenbauern genutzt werden, dank der Flexibilität, die Einheiten zu unterschiedlichen Zeiten / Orten zu installieren.
- Schutzrohr als eigenständiges Gerät, z.B. als Ersatzteil oder zur Nachrüstung.
2. Einfache und umfassende Produktkonfiguration gemäß den Spezifikationen (Schutzrohrnormen, Thermometeranschluss, Prozessanschluss, Spitzenform, Abmessungen...)
3. Eine Schutzrohrauslegung / Festigkeitsberechnung gewährleistet die strukturelle Integrität des Schutzrohrs und seine Fähigkeit, den vorgegebenen Prozessbedingungen standzuhalten. Bei dieser Berechnung werden die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen des Schutzrohrs sowie die Prozessbedingungen berücksichtigt. Eine erfolgreiche Berechnung bestätigt, dass das Schutzrohr sicher und für den Einsatz in der vorgesehenen Anwendung geeignet ist.