Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Netilion Health

Mit unserem digitalen Service zur Geräte-Überwachung ist Ihr Wartungsteam den Problemen einen Schritt voraus. Dank IIoT stellt Netilion Health Diagnosen von Ihren Feldgeräten überall und jederzeit zur Verfügung, sodass Sie auf Abhilfemaßnahmen zurückgreifen können, wenn Sie sie benötigen.

Übersichtsbild  Netilion Health - ein IIoT-Service zur Überwachung und Verwaltung des Gerätezustands

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Netilion Health Gerätezustands-Überwachung: Screenshot aus dem IIoT-Service ©Endress+Hauser

Höhere Zuverlässigkeit Ihrer Anlage dank Gerätezustands-Überwachung

Mehr als 90 % der heutzutage installierten Geräte können als intelligent angesehen werden, aber die meisten Daten verlassen niemals die Feldebene. Kombinieren Sie Netilion Health mit der richtigen IIoT-Konnektivität und erhalten Sie schnellen und einfachen Zugriff auf alle Daten, sodass Sie so gut wie jedes Problem gezielt angehen können. Mit dem fundierten Wissen über Ihre Assets machen Sie aus der korrigierenden eine vorausschauende Wartung.

Screenshot Netilion Health zur Gerätezustands-Überwachung: IIoT Service auf dem Laptop ©Endress+Hauser

Suchen, finden und handeln

Einfache Implementierung von IIoT

Verbinden Sie Ihre Feldgeräte über ein oder mehrere Edge Devices mit Netilion Health. Sie müssen nicht einmal Ihre Installation verändern; Netilion Health bietet viele Möglichkeiten zur schnellen und kostengünstigen Integration von Netzwerken und Protokollen mit dem IIoT.

Kompatibel mit vielen Herstellern

In den meisten Industrieanlagen kommen Feldgeräte mehrerer Hersteller zum Einsatz, was für viele IIoT-Services erhebliche Herausforderungen mit sich bringt. Netilion Health kann eine umfangreiche Liste von Geräten, zum Beispiel Ventile und Pumpen, von mehr als 50 Herstellern verwalten. So können Sie nun schneller als bisher Probleme diagnostizieren, die erforderlichen Maßnahmen ermitteln und nach Abhilfemaßnahmen suchen.

Geräteverifizierung

Optimieren Sie Wartungs- und Kalibrierungszyklen durch rückverfolgbare IIoT-Geräteverifizierung ohne Prozessunterbrechung. Netilion Health ermöglicht es Ihnen, eine Heartbeat Verification aus der Ferne auszulösen. Das bedeutet, dass Sie überprüfen können, ob die Geräte den Werksspezifikationen entsprechen, ohne vor Ort zu sein. Bleiben Sie gesetzeskonform und sicher.

Die richtige Diagnose für die richtigen Teammitglieder

Serviceingenieur Icon - eine Schlüsselrolle zur Überwachung des Gerätezustands

Serviceingenieur

Als Serviceingenieur oder -techniker benötigen Sie erweiterte Informationen zum Gesundheitszustand des Geräts. Sie benötigen außerdem die richtige Abhilfemaßnahme für das Problem, vorzugsweise eine, die nicht zu einer Verlangsamung oder einem Stillstand der Produktion führt. Dank der Möglichkeit, durch IIoT von überall und jederzeit auf Informationen zuzugreifen, können Sie schneller handeln und bessere Entscheidungen treffen als zuvor.

Wartungsmanager Icon - the person in charge of asset-health monitoring

Wartungsmanager

Um ungeplante Stillstandszeiten Ihrer Anlage zu vermeiden, benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, um zu erkennen, bei wie vielen Geräten akute Probleme bestehen. Netilion Health bietet Einblicke, die Ihnen dabei helfen, zu verstehen, wo und wann der Einsatz Ihres Teams erforderlich ist, sowohl jetzt als auch langfristig. Planung war noch nie so einfach!

Anlagenmanager Icon - seine Verantwortung betrifft auch den Gerätezustand

Anlagenmanager

Als Anlagenmanager benötigen Sie einen Gesamtüberblick über den Wartungsstatus und die Gerätezustände. Sie müssen wissen, wie oft Ihre Geräte Probleme hatten und wie viel jedes Problem kostet. Dank IIoT liefert Netilion Health Ihnen die Einblicke, die Sie benötigen, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Jan Marten Claus

"Ein Aha-Erlebnis hatte ich gleich am Anfang, als der komplette Bus gescannt wurde. Weil da Profibus-Teilnehmer auftauchten, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte!"

Jan Marten Claus, Anlagentechnik, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Es findet keine gegenseitige Beeinflussung des neuen Ökosystems und der Steuerung statt; es ist ein komplett separates System. Das ist die Stärke der Lösung und alles funktioniert intuitiv.

Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliq betreibt 3 Anlagen in Mexiko mit einer jährlichen Produktionskapazität von 350.000 t Flüssigzucker

Netilion agiert sozusagen wie ein Arzt in unserer Anlage. Es ist immer da, wenn wir es benötigen.

Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Möchten Sie Netilion kennenlernen?

Melden Sie sich heute an und übernehmen Sie die Kontrolle über die Gerätezustände. Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entscheiden Sie sich für Netilion Health – maximieren Sie die Effizienz

Diese Add-ons für Netilion Value können Ihr Nutzererlebnis verbessern.