Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • History
Endress+Hauser bietet als weltweit erster Hersteller Durchflussmessgeräte mit PROFINET Technologie an.

Proline 100 mit PROFINET

Hochkompaktes Gerätedesign, maximale Information

Endress+Hauser bietet als weltweit erster Hersteller Durchflussmessgeräte mit PROFINET Technologie an. Die neuen Geräte verbinden hochkompaktes, hygienisches Durchflussmessgerätedesign mit den Vorteilen von PROFINET.

Benefits

  • Vereinfachtes Engineering

  • Einfache und sichere Inbetriebnahme

  • Optimierte Produktionsprozesse

  • Einfache Instandhaltung

Vereinfachtes Engineering

Proline 100 ermöglicht eine direkte digitale Verbindung in PROFINET-Systeme von der Steuerung zum Feldgerät ohne zusätzliche Komponenten. Die Geräteintegrationsdaten (GSD) sind direkt im Gerät hinterlegt. Dabei können Standard Ethernetkabel und Stecker (RJ45 und M12) verwendet werden.

Verwendung von standard Ethernetkabeln und Verbindungskomponenten ©Endress+Hauser

Einfache und sichere Inbetriebnahme

Der Startup-Record ermöglicht eine  Geräteparametrierung im Engineering System. Sämtliche Parametrierdaten werden in der SPS gespeichert und automatisch in das Messgerät geladen. Der im Gerät integrierte Webserver erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Diagnose während der Inbetriebnahme des Geräts.

Einfache und sichere Inbetriebnahme ©Endress+Hauser

Optimierte Produktionsprozesse

Die PROFINET-Technologie gewährleistet hohe Datenübertragungsraten und großes Datenvolumen pro Teilnehmer, kürzere Zykluszeiten als PROFIBUS-DP oder 4..20mA und schnellere Antwortzeiten. Zudem ist ein Zugriff auf alle Prozess- und Diagnoseparameter gewährleistet.

Die PROFINET-Technologie ©Endress+Hauser

Einfache Instandhaltung

Durch die Zugriffsmöglichkeit auf umfangreiche Diagnoseparameter sowie Geräte- und Netzdiagnosefähigkeit ist eine zielgerichtete Instandhaltung sichergestellt. Die PROFINET-Technologie ermöglicht eine einfache Fehlerdiagnose und einen I/O- Check der Verdrahtung. Dank des Startup-Record ist eine automatische Parametrierung bei Gerätetausch gewährleistet. Die einfache Umsetzung eines Fernzugriffs bis zum Feldgerät ist sichergestellt.

Die PROFINET-Technologie ©Endress+Hauser

Haben Sie Fragen an uns? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Downloads

    Field Network Engineering

    Building a new plant? Extending or modernizing an old one? Reduce risk and capital expenditure by working with the competent partner for fieldbus and wireless projects.