Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Proline Promag H erfüllt höchste Standards der Lebensmittelsicherheit

Die Durchflussmessgeräte Proline Promag H wurden speziell für hygienische Prozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.

Proline Promag H 100 in einer hygienischen Prozesslandschaft in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lebensmittelsicherheit ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie von grösster Bedeutung und erfordert die Einhaltung internationaler Normen und Regularien. Proline Promag H Durchflussmessgeräte gewährleisten ein hygienisches Design und erfüllen die EHEDG, FDA, EG 1935/2004 und 3-A Standards. Dies garantiert sichere, zuverlässige und effiziente Prozesse. Messumformer, die mit dem Promag H Sensor kompatibel sind, gewährleisten eine nahtlose Integration in jede Installation. 

Vorteile

  • Hygienisches Design inkl. Prozessanschlüsse und Dichtungen
  • Einhaltung internationaler Normen und Regularien
  • Digitale Kommunikation mit IO-Link, Ethernet/IP und Profinet 
  • Heartbeat Technology - optimierte Kalibrierzyklen durch Instrumentenverifizierung ISO 9001 rückverfolgbar und von Dritten bestätigt.
  • Zuverlässige und effiziente Messung

Proline Promag H: Konforme und hygienische Durchflussmessgeräte

Die Proline Promag H Durchflussmessgeräte erfüllen die strengen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und entsprechen den EHEDG-, FDA-, EG 1935/2004- und 3-A-Normen, was höchste Lebensmittelsicherheit und -qualität garantiert. 

Warum Hygienedesign wichtig ist: 

  • Lebensmittel- und Qualitätssicherheit: Sorgt für kontaminationsfreie Prozesse
  • Kosteneinsparungen: Geringere Wartungs- und Betriebskosten 
  • Schnellere und einfachere Reinigung: Reduziert den Wartungsaufwand
  • Weniger Produktverluste und Abfallbelastung: Minimiert den Abfall und verbessert den Ertrag

Erfahren Sie mehr über "Hygienic Design für Lebensmittelsicherheit" >>>

Fordern Sie weitere Informationen an

Vielen Dank für Ihr Interesse. Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Sie so schnell wie möglich kontaktieren können.

*Pflichtfeld