Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren

Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre

80 GHz Radarsensor Micropilot mit Fernzugriff  für hohe Silos

Die neue 80 GHz Radar-Produktfamilie Micropilot erfüllt Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen an einfachere, effizientere und zukunftssichere Anlagenprozesse. Sie erleichtert Ihren Mitarbeitern die Inbetriebnahme, Bedienung und Fehlerbehebung der Geräte durch geführte Assistenten (Wizards). Features wie Heartbeat Technology unterstützen Sie bei der Minimierung von Aufwänden und Fehlerquellen. Außerordentliche Messgenauigkeit und eine wartungsarme Messtechnik helfen Ihnen dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Innovative Technologien wie Ethernet-APL bereiten Ihre Anlage auf die digitale Zukunft vor.

Vorteile

  • Einfachheit: Die SmartBlue-App führt mit Assistenten (Wizards) durch die Inbetriebnahme und ermöglicht die intuitive Bedienung und Fehlererkennung aus der Ferne. Die Radartechnik kann ohne große Einarbeitung gehandhabt werden.
  • Breites Portfolio: Das mit der Micropilot-Familie komplettierte Radarportfolio von Endress+Hauser ist für nahezu jede Radaranwendung geeignet und meistert jegliche Kundenanforderung.
  • Sicherheit: Menschliche Fehler werden durch einfache Assistenten (Wizards) reduziert. Die Bedienung aus der Ferne über Smartphone oder Tablet schützt Ihre Mitarbeiter. Die langjährige SIL-Kompetenz von Endress+Hauser erhöht die funktionale Sicherheit.
  • Heartbeat Technology: Die innovative Heartbeat Technology mit ihrer zuverlässigen Erkennung von Ansatz sowie Diagnose- und Monitoring-Funktionen in Echtzeit ermöglichen eine vorausschauende Wartung – für optimierte Prozesse und Anlagenverfügbarkeit.
  • Zukunftssicher: Innovative Kommunikationsmöglichkeiten wie Ethernet-APL ermöglichen anlagenweite Datentransparenz und bereiten Ihre Anlagenprozesse auf die Zukunft vor.
Micropilot - einfach zu bedienen via SmartBlue App ©Endress+Hauser

Einfache Handhabung

Der neue Micropilot erfüllt Ihre Ansprüche an eine einfache Messtechnik – von Inbetriebnahme bis Problembehebung. Ohne große Einarbeitung werden Sie und Ihre Mitarbeiter von der SmartBlue-App durch Assistenten (Wizards) schnell und sicher durch die Inbetriebnahme geführt. Intuitiv sind auch die Bedienung, Fehleranalyse via Bluetooth® sowie die Behebung von Problemen auf Basis von Echtzeitdaten. Muss eines Ihrer Geräte ausgetauscht werden, können dessen Parameter verlustfrei mit der HistoROM-Einheit übertragen werden.

Micropilot mit Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

Bereit für die Zukunft? Die intelligenten Diagnose-, Monitoring- und Verifizierungsfunktionen der Heartbeat Technology von Endress+Hauser macht die neue Generation bereit für den Einsatz in einer digitalen Zukunft. Darüber hinaus erfüllt unsere Messtechnik Ihre Erwartungen an optimale Effizienzsteigerungen. Staubentwicklungen beeinflussen die Messtechnik nicht, Ansatz wird frühzeitig erkannt und mit vorausschauender Wartung vermeiden Sie Prozessverzögerungen oder -stillstände. Die regelmäßige Diagnose von Prozessen und Gerätezuständen kann Wartungsintervalle verlängern und die Effizienz Ihrer Anlage steigern.

Heartbeat Technology in Kombination mit dem Radar Accuracy Index (RAI) machen sogar eine rückführbare Verifizierung möglich. Dadurch können notwendige Kalibrierungen durch Verifizierung ersetzt und die hohe Präzision der Messung kann zuverlässig gewährleistet werden. Zudem erfüllt die Verifizierungsmöglichkeit der Produktreihe die Anforderungen der DIN ISO 9001 und erspart Ihnen aufwändige Dokumentationsarbeit.

Micropilot - 80 GHz -montiert ©Endress+Hauser

80 GHz Performance

Sie haben besonders hohe Ansprüche an die Performance eines Radars? Mit dem neuen 80 GHz Radarchip bietet die neue Micropilot-Familie von Endress+Hauser zuverlässige Messungen auch unter rauen Bedingungen, bei langen Messbereichen und in allen Medien. In Verbindung mit dem engen Abstrahlwinkel des Radars ist eine exakte Messung in engen und extrem hohen Behältern oder Silos möglich, ohne Einfluss von Temperatur oder Stäuben. Falls Sie über hohe Prozesstanks verfügen: Der neue Chip ermöglicht einen Messbereich von über 100 m sowie eine Kalibration ab Werk von bis 50 m.

Staubgeschützt Radarsensor Micropilot - Materialfluss, Staub und Füllgeräusche ©Endress+Hauser

Materialfluss und Staub

Zum Einsatz kommt die Micropilot-Familie z. B. bei der Lagerung von Kies und Sand auf Halden. Hier ermöglichen Sie eine automatisierte, optimale Flächenbefüllung unabhängig vom Materialfluss und Witterung. Der Befüllvorgang wird optimal und wartungsfrei überwacht. Auch Staub, z. B. im Rahmen von Förderbandübergabestationen, hat keinen Einfluss auf die präzise Erfassung des Füllstands. Gleiches gilt für Abrasion oder Produktfeuchte in Zement-, Puffer- und Produktionssilos. Zusätzlich wird ein Höchstmaß an Betriebssicherheit durch die Geräuschunempfindlichkeit der Geräte garantiert.

Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.

Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.

Request more information on the new Micropilot 80 GHz

Please fill out the form below and we will contact you as soon as possible.

*Mandatory fields