Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Techikerin bedient Micropilot mit Infrarottasten

Für herausfordernde Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot

Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre

Die neue Generation unserer 80 GHz Freifeld-Radarsensoren Micropilot erfüllt Ihre individuellen Anforderungen an sichere, effizientere Anlagenprozesse. Höchster Mitarbeiterschutz wird durch einfachen Fernzugriff gewährleistet. Menschliche Fehler werden durch geführte Setups und Tests mittels Assistenten (Wizards) vermieden. Unsere Heartbeat Technology mit Schaumerkennung unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Anlageneffizienz. Die große Bandbreite des 80 GHz Radarsensors ist für nahezu alle Radaranwendungen der chemischen Industrie geeignet, auch für herausfordernde Applikationen.

Benefits

  • Breites Portfolio: Die große 80 GHz Micropilot-Familie bietet neue Mitglieder, z. B. für Applikationen im besonders hohen oder niedrigen Temperaturbereich.

  • Sicherheit: Neben unserer über 20-jährigen SIL-Kompetenz sind es vor allem die vielen Wizards und die einfache Bedienbarkeit per App, die Ihre Mitarbeiter schützen und für optimale Prozesssicherheit sorgen.

  • Heartbeat Technology: Heartbeat Technology und Radar Accuracy Index (RAI) bieten Verifizierung mit Rückführbarkeit, die Ihre Aufwände für Kalibrierung und Dokumentation deutlich reduzieren.

  • Einfachheit: Durch die intuitive Bedienbarkeit mit Echtzeit-Daten sowie die Darstellung nach NAMUR-Standards können Probleme schnell und einfach behoben werden. Sämtliche Parameter sind vor ungewollten Änderungen geschützt.

  • Zukunftssicher: Die neue Radarfamilie ist eine Investition in die digitale Zukunft. Dazu gehören neue innovative Kommunikationsmöglichkeiten wie Ethernet-APL für High-Speed-Datenübertragung und einheitliche Netzwerke.

Viele Einsatzbereiche

Applikationsfoto Micropilot leuchtende Displays Öl & Gas ©Endress+Hauser

Welche Anforderungen auch immer Sie haben – unsere neue Generation an 80 GHz Radarsensoren eignet sich für anspruchsvollste Anwendungen bis 450 °C und 160 Bar. Sie wurde von Grund auf mit unserer langjährigen SIL-Erfahrung nach IEC 61508 entwickelt. Die große Bandbreite an verfügbaren Messgeräten sowie zukunftsfähige Lösungen wie Ethernet-APL machen die neue Radarfamilie universell einsetzbar und erfüllen Ihre Ansprüche an die Zukunftssicherheit Ihrer Investition.

Höchste Sicherheit

Applikationsfoto sichere Füllstandsmessung Fernzugriff - 2 Techniker in einer Anlage ©Endress+Hauser

Egal, welche individuellen Sicherheitsanforderungen Sie haben – unsere neue Radargeneration erfüllt sie. Mitarbeiter werden bei Installation und Handhabung bestmöglich geschützt, z. B. durch Fernanalyse und -bedienung über Smartphone oder Tablet. Dies ist von Vorteil insbesondere in schwer zugänglichen oder Gefahrenbereichen. Systematische Fehler werden durch geführte Assistenten (Wizards) zuverlässig reduziert, z. B. bei der SIL-Verriegelung oder Wiederholprüfung. Ist ein Geräteaustausch notwendig, kann Ihr technisches Personal mittels HistoROM Parameter schnell und ohne Verlust übertragen.

Heartbeat Technology

Logo Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology mit intelligenten Diagnose-, Monitoring- und Verifizierungsfunktionen macht die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren bereit für die digitale Zukunft. Sämtliche Geräte erfüllen Ihre Erwartungen an Technologien von morgen – schon heute. Abweichungen wie z. B. Schaumbildung werden schnell und zuverlässig erkannt. Vorausschauende Wartungen erhöhen die Prozesssicherheit und verlängern Wartungsintervalle. Permanente Prozess- und Selbstdiagnosen steigern die Effizienz und Produktivität Ihrer Anlagenprozesse.

Mit Heartbeat Technology und dem Radar Accuracy Index (RAI) ist eine rückführbare Verifizierung gemäß DIN ISO 9001 möglich. Dies ist die Grundlage, um Kalibrierzyklen zu verlängern und Dokumentationsaufwände zu verringern. Dabei erfolgt die Verifizierung in unter 3 Minuten und ohne Ausbau oder Prozessunterbrechung direkt in der Messstelle und mit automatischer Dokumentationserstellung.

Hochtemperaturbereiche

Hochtemperatur Füllstandsmessung mit dem verbautem Micropilot ©Endress+Hauser

Ihre Prozesse stellen besondere Ansprüche an die Messtechnik, z. B. Prozessdrücke oder hohe Temperaturen in Reaktionsgefäßen? Hier ist der Micropilot FMR62B problemlos einsetzbar, in wechselnden Medien genauso wie bei bewegten Oberflächen oder Rührwerken, von –196 °C bis 450 °C und bei –1 bis 160 Bar. Die präzise Performance des 80 GHz Radarsensors liefert Ihnen auch in vielen weiteren Anwendungen präzise Messergebnisse.

Dazu trägt der enge Abstrahlwinkel des Radars bei. Weitere Vorteile: geführte Prüfabläufe für die SIL Wiederholungsprüfung, Prüfsumme (CRC) für alle sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen und Schaumerkennung durch Heartbeat Technology. 

Gefährliche Produkte

Sichere Füllstandsmessung mit Fernzugriff chemische Industrie ©Endress+Hauser

Entstehen extrem gefährliche Zwischenprodukte, erfordert die Lagerung strengste Sicherheitsvorkehrungen. Hier spielen das neue Design der Radarsensoren und die hohe SIL-Kompetenz von Endress+Hauser ihre Stärken aus. Alle Geräte sind für SIL2-Anwendungen geeignet, in homogener Redundanz sogar bis SIL3.

Sie wurden vollständig nach IEC 61508 entwickelt, was einen extrem hohen Diagnosegrad zur Folge hat. Keramische Prozesstrennung, zusätzliche Glasabdichtung und hochbeständige Materialien erhöhen die Sicherheit der Anlage. Wartungsfreier Betrieb sowie intuitive Bedienung aus der Ferne schützen Ihre Mitarbeiter vor möglichen Gefahren.

Erfüllt einzigarte Anforderungen: Ihre.

Erfüllt einzigarte Anforderungen: Ihre.

Die neue Generation 80 GHz Radarsensor Micropilot

Micorpilot 80 GHz eingebaut im Tank ©Endress+Hauser

Der neue 80 GHz Radarsensor Micropilot

Schaumerkennung mit dem neuen 80 GHz Radar Micropilot

Request more information on the new Micropilot 80 GHz

Please fill out the form below and we will contact you as soon as possible.

*Mandatory fields

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable