Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mechanische Komplettlösungen für die Feldinstrumentierung

Endress+Hauser übernimmt Engineering, Lieferung und Montage Ihrer Messstellen – von Komplettmessstellen über Bypass, dp-Flow bis zu Multipoint-Systemen.

Mechanische Komplettlösungen - einbaufähige Systemeinheiten
Unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder

Überblick

Feldinstrumentierung aus einer Hand – von der Messstellenplanung bis zur Inbetriebnahme

Komplexe Messprojekte in der Prozessindustrie erfordern mehr als Einzelgeräte: Sie brauchen durchdachtes Engineering, abgestimmte Komponenten und eine zuverlässige Umsetzung vor Ort. Endress+Hauser unterstützt Betreiber, Planer und Anlagenbauer bei der Messstellenplanung, dem Messstellenengineering sowie der Lieferung und Montage kompletter Instrumentierungslösungen für die Prozessindustrie.

Ein Ansprechpartner. Eine Verantwortung. Ein Projekt.

Vorteile auf einen Blick:

Ein Ansprechpartner

Endress+Hauser bietet einen persönlichen Ansprechpartner über die gesamte Projektlaufzeit und kann somit die Schnittstellen der Kunden aktiv reduzieren.

Technisches Know-How

Basierend auf langjähriger Erfahrung bietet Endress+Hauser eine individuelle Beratung zu Ihrem Projekt.

Individuelle Lösungen

Von individuellen technisch komplexen Lösungen in Durchfluss, Füllstand oder Temperatur, bis hin zu Projekten mit messstellenbezogener Kommissionierung oder Montage.

Konstante Montagequalität

Ein Endress+Hauser On-Site Manager überwacht die Ausführung durch qualifizierte Montagepartner und sichert eine gleichbleibend hohe Qualität an allen Messstellen.

Projektmanagement für Feldinstrumentierung – von der Auslegung bis zur Montage

Endress+Hauser unterstützt Anlagenbetreiber, Planer und Projektteams bei der technischen Auslegung, Koordination und Umsetzung von Messstellen. Das Leistungsspektrum umfasst mechanische Komponenten, Fremdkomponenten sowie eine optionale Montage vor Ort.

Unsere Projektmanagement Dienstleistungen umfassen:

  • Technische Beratung auf Basis der Prozessanforderungen und Betriebsbedingungen unserer Kunden
  • Auslegung und Planung von Messstellen inklusive Fremdkomponenten
  • Koordination von Drittlieferanten
  • Messstellenbezogene Kommissionierung aller Komponenten für eine effiziente Baustellenlogistik
  • Optionale Montage von Messstellen

Lösungen: Bypass, dp-Flow und Multipoint‑Systeme

Endress+Hauser realisiert kundenspezifische, komplexe Messsysteme für anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere in Bereichen, die hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Messergebnisse erfordern.

Bypass Messgeräte zur Füllstandsmessung ©Endress+Hauser

Bypass-Messstellen für Füllstandsmessungen

Bypass-Lösungen ermöglichen eine prozessnahe, aber dennoch wartungsfreundliche Integration von Messtechnik. Sie stellen sicher, dass Messgeräte unter definierten Bedingungen betrieben werden können und tragen wesentlich zur Reproduzierbarkeit der Messergebnisse über alle Messstellen hinweg bei.

Ansicht einer dp Flow Messstelle ©Endress+Hauser

Durchflussmessungen nach dem Wirkdruckprinzip (dp-Flow)

Messungen auf Basis des Wirkdruckprinzips kommen vor allem dort zum Einsatz, wo hohe Prozesssicherheit, stabile Langzeitmessungen und normgerechte Auslegung gefordert sind. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen Drücken und Temperaturen, aggressiven oder anspruchsvollen Medien sowie erhöhten Anforderungen an die Messstellenqualität.

Übersicht Multipoint Systeme ©Endress+Hauser

Multipoint-Thermometer für Temperaturprofile

Multipoint-Systeme liefern ein detailliertes Temperaturprofil über viele Messpunkte hinweg und ermöglichen so deutlich mehr Transparenz im Prozess als Einzelmessungen.
Für Kunden bedeutet das: höhere Prozesssicherheit, frühzeitiges Erkennen von Abweichungen und eine optimierte Anlagenperformance. Endress+Hauser übernimmt dabei die vollständige Auslegung und liefert ein anschlussfertiges System – für minimale Schnittstellen und eine einfache Integration in Ihr Projekt.

Baustellenüberwachung und Montage

Neben Engineering und Lieferung übernehmen wir auf Wunsch die komplette Umsetzung vor Ort.

Leistungsumfang:

  • Baustellenüberwachung durch einen Endress+Hauser On-Site Manager
  • Koordination qualifizierter Montagepartner
  • Koordination aller Gewerke
  • Unterstützung bei der Montage und Inbetriebnahme von Messstellen

Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten für die Feldinstrumentierung stellt eine gleichbleibend hohe Montagequalität sicher.

Häufig gestellte Fragen zu Projektablauf, Liefergrenzen und Montageumfang

Ein Projekt – eine Verantwortung

Sprechen Sie uns an! Wir unterstützen Sie von der Planung bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme Ihrer Messtechnik.

Unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder