Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Maximale Transparenz für Ihre Anlage - Ihre Feldgeräte im Blick, Risiken im Griff

Unsere Servicetechniker erfassen Ihre installierten Messstellen herstellerübergreifend direkt vor Ort. Alle Daten werden zentral in Netilion zusammengeführt und als digitale Anlagenstruktur abgebildet. Profitieren Sie von unserem zeitlich begrenzten Aktionspreis für die Bestandsaufnahme Ihrer Feldgeräte.

Endress+Hauser Servicetechnikerin bei der Datenaufnahme von Messgeräten
Bestandsaufnahme Ihrer Feldgeräte vor Ort

Für Informationen, unverbindliche Beratung und Terminvereinbarung füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.

Ich wünsche:
Jetzt unverbindlich beraten lassen oder direkt einen Termin sichern!
Servicetechniker bei den Datenaufnahme ©Endress+Hauser

Wussten Sie, dass 30 % aller Assets in Industrieanlagen veraltet sind?

In vielen Anlagen fehlt eine vollständige und aktuelle Übersicht über installierte Feldgeräte. Unterschiedliche Technologien, Hersteller und Gerätestände erschweren den Betrieb.

Fehlende oder unvollständige Informationen können unter anderem zu folgenden Auswirkungen führen:

  • Erhöhtes Ausfallrisiko bei kritischen Messstellen
  • Ungeplante Stillstände durch nicht mehr verfügbare Ersatzteile
  • Steigende und ungeplante Wartungs- und Instandhaltungskosten
  • Ineffiziente Ersatzteilbevorratung

Die Datenaufnahme schafft Klarheit durch eine strukturierte Vor‑Ort‑Bestandsaufnahme der vorhandenen Messgeräte und Komponenten. Asset‑, TAG‑ und Basisinformationen werden herstellerübergreifend erfasst und als digitales Abbild der installierten Basis in Netilion, dem cloudbasierten IIoT-Ökosystem von Endress+Hauser, bereitgestellt. Sie bilden eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für Betrieb, Instandhaltung und Optimierung. Je nach gewähltem Leistungsumfang wird innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens eine maximale Anzahl an Assets erfasst.

Die Datenerfassung von Messgeräten und weiteren Assets vor Ort bildet die belastbare Grundlage, um diese Risiken systematisch zu bewerten und Optimierungspotenziale gezielt anzugehen.

Was Sie nach der Bestandsaufnahme erhalten:

Nach Abschluss der Datenerfassung stellen wir Ihnen eine klar gegliederte und nachvollziehbare Übersicht Ihrer installierten Basis zur Verfügung.

Gerätedaten als digitale Grundlage in Netilion

Einheitlich erfasste Informationen zu installierten Feldgeräten, Technologien und Geräteständen (Digitaler Zwilling).

Transparenz über Alterungs und Technologiestatus

Erkennbarkeit von veralteten Assets, Phase-Out Produkten oder nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen.

Einfacher Zugriff auf gerätespezifische Dokumentation

Netilion bietet zentralen Zugriff auf gerätebezogene Dokumente, wie Serviceberichte, Kalibrierscheine, BA's und TI's, etc.

Fundament für weitere Analysen und Optimierungen

Verlässliche Datenbasis für nachgelagerte Analysen und strategische Entscheidungen entlang des Anlagenlebenszyklus.

Angebotsdetails

Die Datenerfassung wird als klar kalkulierbarer Vor‑Ort‑Service angeboten und kann abhängig von Anlagenumfang und gewünschter Detailtiefe flexibel geplant werden.

  • Durchführung der Datenerfassung vor Ort durch Endress+Hauser Servicetechniker
  • Pauschalangebot im Rahmen der Aktion
  • Begrenztes Terminkontingent

Aktionspreis:
899 € pro Tag

Max. 5 Tage pro Kunde, abhängig von Anlagenumfang und Komplexität zum Aktionspreis buchbar

Aktionszeitraum:
01.07.2026 – 31.12.2026

Ink. Netilion Premium Subscription + Contract Kit (Laufzeit 6 Monate ab Beauftragung)

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns!

Bestandsaufnahme Ihrer Feldgeräte vor Ort

Für Informationen, unverbindliche Beratung und Terminvereinbarung füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.

Ich wünsche:
Jetzt unverbindlich beraten lassen oder direkt einen Termin sichern!

Leistungsumfang:

  • Strukturierte Vor‑Ort‑Erfassung der installierten Messgerätebasis (ein oder mehrere Tage)
  • Erfassung zentraler Geräteinformationen (z. B. Typ, Hersteller, Seriennummer, Einsatzort)
  • Erfassung von Asset‑ und TAG‑Informationen inklusive Fotodokumentation
  • Einlesen bestehender, aktueller Excel‑ oder Messstellenlisten (optional)
  • Auslesen von Asset‑Parameterdaten (optional)
  • Digitale Abbildung der Anlagen‑ und TAG‑Struktur als Datenbasis in Netilion
  • Übergabe einer gepflegten, digitalen Übersicht der installierten Basis
  • Netilion Premium Subscription und Contract Kit – bereitgestellt zur Nutzung und Verwaltung der digitalen Anlagenstruktur (6-monatiger Laufzeit des Probe-Abos, danach Möglichkeit zur Verlängerung)

Hinweis:
Die Analyse der Daten (IBA) sowie die dynamische Analyse der installierten Basis (DIBA) sind nicht Bestandteil der Aktion. Die strukturierte Datenerfassung bildet den ersten Schritt und das Fundament für diese weiterführenden Leistungen.

Nur begrenzte Anzahl an Terminen verfügbar – sichern Sie sich Ihren Termin!

Entscheiden Sie sich für maximale Transparenz und Sicherheit – und machen Sie Ihre Anlage fit für die Zukunft!

Bestandsaufnahme Ihrer Feldgeräte vor Ort

Für Informationen, unverbindliche Beratung und Terminvereinbarung füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.

Ich wünsche:
Jetzt unverbindlich beraten lassen oder direkt einen Termin sichern!

Ihre Daten sinnvoll nutzen – mit Netilion

Die im Rahmen der Aktion erhobenen Daten werden in Netilion zusammengeführt und zentral verfügbar gemacht. Netilion unterstützt die strukturierte Verwaltung, Auswertung und Weiterverwendung Ihrer Asset‑ und Dokumentationsdaten über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg.

Die Datenaufnahme schafft die Voraussetzung, um den Mehrwert weiterführender Netilion‑Services gezielt zu nutzen. Auf dieser Basis lassen sich beispielsweise Asset‑Transparenz und Obsoleszenz mit Netilion Analytics auswerten oder technische Dokumente zentral und sicher über Netilion Library verwalten.

Von der Datenaufnahme zur dynamische Analyse der installierten Basis (DIBA)

Weiterführende Analyse und Optimierungsleistungen entlang der installierten Basis sind optional und werden separat betrachtet. Der gesamte Prozess der Datenaufnahme und Analyse besteht aus folgenden Bestandteilen:

Praxisbeispiele:

Life Science Standort verbessert Asset-Management und Wartungsstrategie

Eine sehr große Anzahl von Assets (>3510) auf über 2200 Tags und mehr als 40 Standorten führte zu schlechten Informationen über Anlagendaten und keiner optimalen Wartungsstrategie. Endress+Hauser führte eine Vor-Ort-Datenerfassung und Analyse durch, da kundenseitig keine Ressourcen verfügbar waren. Ergebnis: Transparenz der installierten Basis und deren Analyse minimierten Ineffizienzen und optimierten den Wartungsprozess inklusive Ersatzteilkonzept. Vorteile: Vollständige, transparente Datenbank, Modernisierung der Messtechnik, Standardisierung und vereinfachter Ersatzteilbestand.

Chemieanlage entwickelt effiziente und sichere Wartungsstrategie

Der Kunde benötigte Expertise für eine solide Wartungs- und Supportstrategie, kontrollierten Ersatzteilbestand und optimales Tooling. Die datenbasierte Analyse der installierten Assets bildete die Grundlage für zukünftige Wartungs- und Zuverlässigkeitsstrategien sowie kontinuierliche Verbesserung. Ergebnis: Eine Empfehlungsliste mit detailliertem Plan zu Wartung und Kalibrierung der Geräteprioritäten, um Geschäftskonformität zu sichern und Materialverluste zu minimieren. Vorteile: Klare Identifikation kritischer Instrumente, Übersicht zu Kapazitätsrelevanz, Dringlichkeit und Sicherheitsaspekten.