Erweiterte Steuerung von Bioprozessen
Nicro liefert schlüsselfertige Lösungen für Fermenter
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen.
Inline-Überwachung von Stoffwechselprodukten während des Fermentationsprozesses mittels Raman-Spektroskopie
Ergebnisse
Sicherer Betrieb und Zeitersparnis dank der Inline-Prozessüberwachung von Stoffwechselprodukten ohne die Notwendigkeit einer offline Probenahme
Verbesserte Prozesssteuerung führt zu optimierter Produktion und höherer Ausbeute
Umfassendes Lösungspaket für die Fermentation
Die Herausforderung des Kunden
Ein typischer Indikator für den Fermentationsfortschritt ist der Mangel an gelöstem Sauerstoff im Medium, der eine Abschätzung der Prozessdauer ermöglicht. Um einen besseren Einblick in den Prozess zu erhalten, können ferner Stoffwechselprodukte und die optische Dichte überwacht werden. Die Konzentration von Stoffwechselprodukten würde normalerweise offline mithilfe zeitaufwendiger chromatographischer Verfahren gemessen. Hierzu wären Probenahmen erforderlich. Eine Probenahme kann jedoch ein Kontaminationsrisiko in sich bergen und zum Verlust einer wertvollen Charge führen.
Unsere Lösung
Nicro bündelte seine Kompetenz mit der von BIOCentre und Endress+Hauser, um ein umfassendes Lösungspaket für Fermentationsprozesse bereitzustellen:
Engineering und Design des gesamten Fermentationssystems von Nicro
Raman Rxn-Analysator und Rxn-45 Sonde von Endress+Hauser
Analysedienstleistungen von BIOCentre, unterstützt durch S-PACT-Modellierservices