Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Komplette Trübungsmessstelle

Messstelle für niedrige Trübungswerte in Trink- und Brauchwasser

Alles, was Sie für eine zuverlässige und hochgenaue Trübungsmessung benötigen

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Bringen Sie Ihre Trübungsüberwachung auf ein neues Niveau mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D . Ganz gleich, ob Sie ihn direkt in eine Rohrleitung oder in eine Bypass-Anordnung einbauen - er liefert präzise Messungen in den niedrigsten Messbereichen. Das Paket umfasst einen benutzerfreundlichen Messumformer, eine robuste Durchflussarmatur, ein Ultraschallreinigungssystem, eine Luftblasenfalle und eine Festkörperreferenz. So können Sie den Trübungswert an allen wichtigen Kontrollpunkten lückenlos überwachen und die Effizienz Ihrer Wasseraufbereitungsprozesse sicherstellen.

  • Präzise und zuverlässige Trübungsmessung

    Turbimax CUS52D liefert Messergebnisse so präzise wie im Labor - selbst bei sehr geringer Trübung. Er ist daher auch für die Überwachung von Kritischen Kontrollpunkten (CCPs = Critical Control Points) in Ihrer Wasseraufbereitung oder Ihrem Verteilernetz geeignet.

  • Für alle Trübungsmessstellen geeignet

    Dank seines Messbereichs eignet sich der Sensor für alle Trübungsmessstellen in Ihrer Anlage und kann sowohl direkt in der Rohrleitung als auch in einer Bypass-Installation montiert werden.

  • Wartungsarmer Betrieb

    Die Luftblasenfalle und das Ultraschallreinigungssystem halten den Sensor sauber, so dass der Messwert nicht durch Luftblasen und Ablagerungen beeinträchtigt werden kann.

  • Robuste Durchflussarmatur

    Die Durchflussarmatur hält hohen Drücken und Temperaturen stand und ist dank ihrer sehr geringen Rückstreuung ideal für niedrige Trübungsbereiche.

  • Sensorverifizierung und -kalibrierung ohne Formazin

    Mit der Festkörperreferenz können Sie den Trübungssensor sicher verifizieren und kalibrieren - ganz ohne flüssige Kalibrierstandards. Dies schützt Ihre Mitarbeiter und Ihren Prozess vor Kontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten wie Formazin.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bestandteile des Bundels

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    1

    Befestigungen:
    CUS52D-AA1B _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Messmethode:
    1
    ISO 7027, IR
    Prozessanschluss:
    B
    Clamp 2"