-
Seminar
PROFIBUS-Technologie für Hybridprozesse
Stellen Sie eine wirtschaftliche und zuverlässige Prozessabwicklung bei gleichzeitig höherer Produktqualität sicher
PROFIBUS ist ein Feldbusstandard, der eine anlagenübergreifende Kommunikation ermöglicht. Der PROFIBUS DP eignet sich für schnelle Prozesse und das Anschließen von Steuerausrüstung, während der PROFIBUS PA in der Prozessautomatisierung eingesetzt wird, wo er die Feldgeräte speist und für die Eigensicherheit sorgt. PROFIBUS PA/DP verwenden dasselbe Kommunikationsprotokoll. Um die Interoperabilität zu garantieren und die Austauschbarkeit der Geräte untereinander zu erlauben, gibt es ein standardisiertes PROFIBUS PA-Profil für verschiedene Messumformer, Stelleinrichtungen und Analysegeräte.
Ihre PROFIBUS-Vorteile
Ihre Investition ist bei uns, einem Pionier und führenden Hersteller von PROFIBUS-Geräten, in sicheren Händen:
Einsparungen durch geringeren Platzbedarf sowie weniger Komponenten und Kabel
Niedrigere Kosten für Planung, Engineering und Inbetriebnahme
Weniger Aufwand für Dokumentation und Ex-Zertifizierung
Mehr Flexibilität, Präzision und Produktivität
Höhere Anlagenverfügbarkeit durch effiziente Instandhaltung und Reparatur
Einfacher Austausch von Messgeräten, unabhängig von der Gerätegeneration

Geräteintegration
PROFIBUS-Geräte werden über eine PROFIBUS DP-E/A-Karte mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung verbunden. Als Schnittstelle zu den PROFIBUS PA-Segmenten dient ein Buskoppler/Link. Für die Systemprojektierung ist eine so genannte Gerätestammdatei (GSD-Datei) erforderlich.
Die nahtlose Integration in Prozessleitsysteme wird wie folgt gewährleistet:
PROFIBUS-Geräte werden in unabhängigen Labors getestet/zertifiziert, akkreditiert von der PNO, der PROFIBUS-Nutzerorganisation
Unsere Geräte werden zusätzlich mit allen relevanten Leitsystemen unter typischen Betriebsbedingungen getestet
Gerätebetrieb und -management
Der Zugriff auf PROFIBUS-Gerätedaten (Parameter, Status usw.) ist möglich über:
Einen FDT-Rahmen, z. B. FieldCare; hier ist für jeden Gerätetyp ein so genannter Device Type Manager (DTM) erforderlich
Ein DD/EDD-Bedientool wie die Asset Management Solution (AMS) und einen Process Device Manager (PDM)
Wir bieten DTM, DD und EDD für alle unsere PROFIBUS DP- und PROFIBUS PA-Geräte an und stellen sicher, dass sie in die oben genannten Tools integriert sind.
Gerätetreiber und Zertifikate
Die Gerätetreiber und Zertifikate können direkt im Download-Bereich der Produkte bezogen werden.
PROFIBUS-Technologie Training
Wir bieten eine umfassende Palette an Technologie Training an:
Hands-on basiert, anerkannt in allen Industrien
Anwendungsspezifisch und praxisorientiert
Herstellerunabhängig
Details zum aktuellen Trainingsprogramm: Technologie Training
PROFIBUS – Lösungen für das Gerätemanagement


-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Downloads
-
Kompetenzbroschüre PROFIBUS
Endress+Hauser bietet Ihnen das größte Portfolio von PA Profil 3.02 Geräten auf dem Markt an – und das für jedes wichtige Messprinzip in der Prozessautomatisierung.
Dateigröße:
Dateiname: