Zwei Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves in verschiedenen Längen (120 und 220 mm)
Spezifikation im Überblick
Mediumsberührende Werkstoffe
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Die Kombination aus Bio-Multi-Optik und Bio-Sleeve liefert zuverlässige Echtzeitmessungen in Bioprozessen bei maximaler Sterilität und Effizienz. Die kontaktfreie Multi-Optik verfügt über eine patentierte selbstausrichtende Linse für höchste Spektrenqualität und Reproduzierbarkeit. Sie ist mit der Rxn-10-Sonde kombinierbar und wird mit einer autoklavierbaren (oder gammasterilisierbaren) Einweghülse durch einfaches Einrasten verbunden. Das System reduziert den Wartungsaufwand und das Risiko von Kreuzkontaminationen bei mehrfach verwendbaren oder Einweg-Benchtop-Bioreaktorsystemen.
Benchtop-Bioreaktoren zur Messung von Glukose, Laktat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr
Benchtop-Fermenter zur Messung von Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbitol, Biomasse und mehr
Verwendung mit der Durchflussarmatur CYA680 für ausgewählte Downstream-Bioprozessanwendungen
Vorteile
Patentiertes selbstfokussierendes Objektiv mit automatischer Ausrichtung für optimale Spektralqualität und Reproduzierbarkeit
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit geringem Service- und Wartungsaufwand für die Sonden
Vereinfachte Arbeitsabläufe für mehr Prozesseffizienz – Austausch von Sonden mitten im Batch, Verwendung mehrerer Sleeves im selben Reaktor für vereinfachte Redundanz und Kalibrierung/Verifizierung von Sonden zu jeder Zeit
Autoklavierbar, gammasterilisierbar und kompatibel mit Standard-Reinigungsprotokollen (Bio-Sleeve) sowie mit reduziertem Risiko einer Kreuzkontamination (durch berührungslose Multi-Optik)
Die 120-mm-Version ist mit der Endress+Hauser Durchflussarmatur CYA680 kompatibel
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Betriebsanleitung
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Zubehöroptiken für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .