Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman bIO-Optics 120, 220, 320, Seitenansicht, Ausrichtung nach links gerichtet

Raman bIO-Optics

Kontinuierliche Inline-Bioprozessmessung mehrerer Komponenten

KLBIO1
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: -30...150 °C/-22...302 °F

  • Druck

    Max. Druck: 13,8 barg/200 psig

  • Mediumsberührende Werkstoffe

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung
    Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Länge

    120, 220, 320 oder 420 mm
    4,73, 8,67, 12,60, 16,54 inch

  • Durchmesser

    12 mm/0,48 inch

  • Sterilisationsmethode

    Autoklav

  • Prozessanschluss

    PG13.5