Picomag Inline – Das kostengünstige Messgerät für Prozessqualitätskontrolle und Prozessüberwachung dank Temperaturmessung und Leitfähigkeitsmessung.
Picomag Inline mit NPT-Innengewinde
Picomag Inline in vier Nennweiten: DN 15 (½"), DN 20 (¾"), DN 25 (1"), DN 50 (2")
(Verfügbar nur in Englisch) Picomag – The plug-and-play flowmeter for utilities
Picomag – Einfache und schnelle Inbetriebnahme mittels SmartBlue-App
Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip
Picomag Inline
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Smartes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät – intuitiv · praktisch · multivariabel
Vorteile
- Schnelle, einfache Konfiguration – verschlüsselte Bluetooth-Verbindung
- Weniger Messstellen notwendig – zeitgleiche Durchfluss-, Leitfähigkeits- und Temperaturmessung
- Kostengünstiger Spezialist bei beengten Platzverhältnissen, z.B. Skids – Aufnehmer und Umformer in einem Gehäuse
- Schnelle Konfigurationsüberprüfung – einzigartige, komfortable Klopffunktionalität
- Leichter Gerätezugriff über gesamte Lebensdauer – intuitive SmartBlue-App macht Anleitung überflüssig
- Prozessüberwachung direkt vor Ort – alle Messaktivitäten auf einer großen, anwenderfreundlichen Anzeige
- Flexible Integration in alle Feldbus-Systeme – Plug-and-play-Gerät mit IO-Link
Integrierte Technologien
Services und Ressourcen
Picomag Inline Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
- Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Was ist FLEX?
Technik, der Sie vertrauen können
Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über eine Erweiterte Gewährleistung von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
Im Fall einer Erweiterten Gewährleistung können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.
Bedingungen der Erweiterten Gewährleistung
Die Erweiterte Gewährleistung unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website und/oder auf den jeweiligen Angeboten/Auftragsbestätigungen.
Inbetriebnahme gleich beim ersten Mal richtig – weltweit
Die qualifizierten Serviceingenieure von Endress+Hauser stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bereits beim ersten Mal korrekt in Betrieb genommen werden und von Anfang an weltweit anwendungsgerechte Genauigkeit, Regelkonformität und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
Remote Support, auf den Sie sich verlassen können – weltweit im Einsatz
Mit Endress+Hauser Smart Support profitieren Sie von schnellerer Fehlerbehebung, höherer Anlagenverfügbarkeit sowie zuverlässiger globaler Expertise über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – für dauerhafte Betriebssicherheit.
Engagiert für langfristige und nachhaltige Leistungsfähigkeit
Mit fundierter Praxiserfahrung, harmonisierten Prozessen und kontinuierlichem Monitoring begleiten wir Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über die Instandhaltung der Messtechnik bis hin zur Prozessoptimierung – als echter langfristiger Partner für bessere Ergebnisse.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von Endress+Hauser.
Personalisierter Transaktionsbereich
Prüfen Sie Preise und Lieferzeiten, speichern Sie Ihre Favoriten, erstellen Sie Angebote und Bestellungen in wenigen Klicks und verfolgen Sie Lieferungen jederzeit. Mit Zugriff auf Ihre vollständige Bestell- und Angebotshistorie inklusive aller relevanten Dokumente profitieren Sie von maximaler Transparenz über den gesamten Prozess hinweg.
Einfacher Zugriff auf technische Dokumentation
Wählen und laden Sie sämtliche technischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Kalibrierzertifikate, Zulassungen und CAD-Zeichnungen komfortabel gebündelt als vollständiges Dokumentationspaket für Ihre gesamte Bestellung oder Ihr Angebot herunter.
Mein Endress+Hauser – alles an einem Ort
Mein Endress+Hauser ist Ihre 24/7-Verbindung zu Endress+Hauser – im Büro, im Feld oder unterwegs. Die Plattform vereint Transaktionsmanagement, Dokumentation und Software-Downloads, Wissensdatenbank, Kundensupport, Engineering-Tools sowie cloudbasierte IIoT-Services und unterstützt Sie dabei, einfacher, schneller und effizienter zu arbeiten.
IO-Link Kommunikation
IO-Link macht grundlegende Feldgeräte digital zugänglich und unterstützt Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Gerätetausch.
Picomag Inline
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DMA
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Nutzen Sie die erweiterte Konfiguration, um aus allen verfügbaren Optionen zu konfigurieren.
Unsicher bei den Konfigurationsdetails?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, unabhängig davon, in welchem Stadium sich Ihre Konfiguration befindet.
Fügen Sie Ihr Produkt dem Warenkorb hinzu und fordern Sie ein Angebot an. Ob unkonfiguriert, teilweise oder vollständig konfiguriert – unsere Experten kontaktieren Sie, um die Konfiguration abzuschließen und Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.
Haben Sie vorab Fragen?
Kontaktieren Sie uns