Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control 

Sichere Einhaltung der Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium durch Optimierung der Belüftung in der biologischen Reinigungsstufe

Dynamische Kontrolle der Belüftung mit  Liquiline Control

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Stickstoff aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Luftzufuhr zum Belebungsbecken sicherstellt. Sie ist als modulares, erweiterbares und dezentrales System konzipiert, das sehr flexibel an unterschiedlichste Gegebenheiten einfach angepasst werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte. 

Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Wasser, Abwasser & Abfall

Hardware & Software:

  • Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) 
  • Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank  
  • Einfache Integration in bestehende bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale Feldbuskommunikation 
  • Auch als Komplettlösung mit Regelungssoftware, erforderlicher Instrumentierung (beispielsweise ionenselektiver Sensor oder Ammoniumanalysator und Sauerstoffsensor) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar 
  • Validierung von Messwerten und Sensorsignalen 
  • Vorausschauende Kontrollstrategien zur Abschwächung von Ammonium-Belastungsspitzen
  • Sicherer und komfortabler (optionaler) Fernzugriff über Webserver 
  • Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte 
  • Die Ergänzung mit weiteren Softwaremodulen ist jederzeit möglich 

Dienstleistungen:

  • Beratung 
  • Projektmanagement 
  • Werksabnahmeprüfung (FAT) 
  • Abnahmeprüfung vor Ort beim Kunden (SAT) 
  • Zertifizierung (CE)      
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser 
  • Vor-Ort-Schulungen 
  • Fernwartung 
  • Optimierung während des Betriebs 
  • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand

Bis zu 30 % Energieeinsparung im Belüftungsprozess

Die Gebläse in einer Kläranlage verbrauchen enorme Strommengen und machen bis zu 70 % des gesamten Energiebedarfs der Anlage aus. Optimieren Sie Ihre Stickstoffentfernung durch den Einsatz von Liquiline Control und nutzen Sie die erheblichen Einsparpotenziale. Das Automatisierungssystem regelt die Ammonium- und Nitratentfernung unter Berücksichtigung der Zulaufbelastung und auf der Grundlage Ihrer individuellen Grenzwerte für Ammonium und Gesamtstickstoff. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, energiesparende Stickstoffelimination des Abwassers.

Die Automatisierungslösung Liquiline Control regelt die Luftzufuhr zum Belebungsbecken dynamisch in Abhängigkeit von schwankenden Belastungen im Zulauf. Sie regelt die optimale Luftmenge in Abhängigkeit von der jeweiligen Sauerstoff-, Ammonium- und Nitratkonzentration sowie der Abwassermenge. Auf diese Weise halten Sie die Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium zuverlässig ein und sparen große Energiemengen und damit Kosten für das Belebtschlammverfahren.

Mit vorausschauenden Kontroll-Strategien stets auf der sicheren Seite sin

Selbst bei dynamischen Zuflüssen und Belastungen können Sie die festgelegten Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium am Auslass Ihrer Kläranlage problemlos einhalten.

Optimieren Sie mit dem automatisierten System die Luftzufuhr

zur biologischen Reinigungsstufe und damit auch Ihren Energieverbrauch.

Gleichzeitige Steuerung und Regelung von bis zu drei unabhängigen Zonen in der biologischen Stufe.

Bleiben Sie flexibel

für zukünftige Anpassungen und wechseln Sie jederzeit von intermittierender zu kontinuierlicher Belüftung.

Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über den Prozess,

da Sie alle relevanten Parameter (Grenzwerte und Regelparameter) jederzeit anpassen können. 

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Effiziente Belebungsregelung
Innovationsbroschüre Liquiline Control Belebungsregelung
download icon Download
document icon
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
download icon Download
document icon
Technische Information Liquiline Control CDC81
Technische Informationen zu Liquiline Control CDC81 für automatisierte Abwasserreinigungsprozesse
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entdecken Sie weitere Lösungen