Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Services für den Explosionsschutz (Ex Schutz, ATEX)

Gehen Sie mit unseren Services zum Explosionsschutz auf Nummer sicher

Nicht nur Kohlenbergbau und (Petro-)Chemie, auch die Lebensmittelindustrie, Mühlenbetriebe, Abwasserbereiche oder Biogasherstellung sind vom Explosionsschutz betroffen (oft kurz Ex-Schutz genannt). Explosionsfähige Stoffe können mit Sauerstoff eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden. Eine Entzündung dieser Atmosphäre verursacht Explosionen, die schwerwiegende Personen- und Sachschäden zur Folge haben können. Zur Vermeidung von Explosionsgefahren sind Schutzvorschriften in Form von Gesetzten, Verordnungen und Normen entwickelt worden.

Darstellung Ex Schutz ©Endress+Hauser

Vorteile

  • Ausgebildete und zertifizierte Ingenieure prüfen und berechnen den Nachweis der Eigensicherheit

  • Anwendung des 4-Augen-Prinzips für zusätzliche Sicherheit

  • Übersichtliche und nachvollziehbare Dokumentation für Audits

Unsere Leistungen für den Ex-Schutz

Planer und Betreiber von Anlagen müssen ein Explosionsschutzdokument erstellen, das die Systembeschreibung, den sogenannten „Eigensicherheitsnachweis“ enthält. Im Eigensicherheitsnachweis werden die einzelnen elektrischen Betriebsmittel mit ihren Kennwerten (inkl. Verbindungsleitungen) angegeben. Außerdem wird hier nachgewiesen, dass durch die Zusammenschaltung verschiedener Betriebsmittel die Eigensicherheit nicht aufgehoben wird.

  • Berechnung des Nachweises der Eigensicherheit: Die Kombination aus Stromquelle, Stromsenke und Kabel führt eine zündfähige Energie nicht herbei

  • Berechnung der zulässigen maximalen Kabellängen und Optimierungsvorschläge falls die errechnete Kabellänge nicht ausreicht.

  • Optional: Beratung und Erstellung der Hardwareplanung und -definition für die Ex-i-Kreise (Eigensicherheits-Kreise) bis hin zur Lieferung einer Komplettlösung

  • Standard und individuelle Schulungen rund um den Ex-Schutz

  • Unser ExiCalculator ist eine einfache und schnelle Berechnungs-App für sichere Zweidraht-Konzepte in Ex-Bereichen. Informationen zu unserer ExiCalculator finden Sie hier >>>

Fordern Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungsangeboten an

Um weitere Informationen anzufordern, füllen Sie bitte das unten stehende Formular aus.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte in unserem Serviceportal an oder registrieren Sie sich dort. Dort können Sie auf unsere Wissensdatenbank zugreifen, eine Supportanfrage erstellen und aktuelle Fälle online verwalten.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.