Automatisierte pH-Messstelle im Abwasser
Mehr Sicherheit und weniger Aufwand in Heavy-Duty-Anwendungen
Das Dow Werk in Stade setzt bei der pH-Wert Überwachung in der Aufbereitung von Produktionsabwasser auf Lösungen von Endress+Hauser. Diese dienen der
kontinuierlichen pH-Messung und automatisierten Reinigung und Kalibrierung der Sensoren. Damit erreicht Dow zuverlässige Messwerte und einen sicheren Prozess.
Das Ergebnis
-
Hohe Zuverlässigkeit der pH-Messwerte durch gleichbleibende Messbedingungen und optimierte Reinigungs- und Kalibrierzyklen
-
Automatische Übernahme der Sensor-Kalibrierdaten dank Memosens-Technologie
-
Automatisierte Zustandsüberwachung der Sensoren und Störmeldung bei Grenzwertüberschreitung direkt an das Leitsystem
-
Minimierte Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
Die Herausforderung
Wenn in der BIOX-Anlage des Dow Werks diverse Abwässer zusammenfließen, ist eine gut überwachte Abwasseraufbereitung gefordert. Das Abwasser durchläuft ein Neutralisationsbecken, ein Absetzbecken, Puffertanks, die Hochturm-Biologie und das Flotationsbecken bevor es mit Abwasser aus anderen Produktionsanlagen zusammen kommt. Einzelne Prozessschritte und die Dosierung von Chemikalien werden durch kontinuierlich gemessene pH-Werte überwacht und gesteuert. Hierfür sind die regelmäßige Reinigung, Kalibrierung und Zustandsüberwachung der Sensoren essenziell und der manuelle Aufwand dafür ist beträchtlich.
Unsere Lösung
Endress+Hauser lieferte mehrere CDC90 Liquiline Control für unterschiedliche Prozessschritte: Das Messsystem reinigt, kalibriert, überwacht und verifiziert automatisch die angeschlossenen pH-Sensoren. Das System bei Dow ist besonders geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen und den Einsatz aggressiver Reiniger wie konzentrierte Säuren und Laugen. Liegen Zustandswerte des pH-Sensors außerhalb eines festgelegten Bereichs, wird automatisch eine Störmeldung im Prozessleitsystem ausgelöst. So ist der Betreiber jederzeit über den Zustand der Messung informiert und kann schnell eingreifen.
Die Messeinrichtung bei Dow besteht aus den Komponenten:
pH-Sensor Memosens CPS11E mit digitalem Messkabel
Wechselarmatur Cleanfit CPA473 in beheiztem Schutzkasten
Leitungen für Druckluft, Wasser und Elektrik
CDC90 Liquiline Control setzt sich zusammen aus:
Wetterfester Umschrank
Steuereinheit mit farbigem Touch Bildschirm
Pneumatische Steuereinheit
Spannungsversorgung
Pumpenkanistereinheit zur Lagerung und Förderung von Pufferlösungen und Reinigungsmitteln
Integrierte Heizung gegen Einfrieren der Chemikalien
Beheizte Multischläuche zur Führung von Reiniger, Puffer und Druckluft zum Spülblock
Spülblock, montiert auf der Prozessarmatur