Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion

Pflegen Sie Ihre Dampferzeuger mit SWAS-Lösungen, und machen Sie Schluss mit Ablagerungen und Korrosion

SWAS Compact-Lösung für die Dampf- und Wasseranalyse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS Compact-Analysepanels, liefern topmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion und Ansatzbildung geschützt sind. Die SWAS-Lösungen von Endress+Hauser haben sich während der letzten Jahrzehnte in zahlreichen Anwendungsfällen bewährt. Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die lediglich an die Prozessanschlüsse angeschlossen wird und schon betriebsbereit ist.

Solution overview:

Available for:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Kraftwerke & Energie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Öl und Gas / Marine

Hardware & Software:

  • Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage. 
  • Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Transmitter. 
  • Schlüsselfertiges SWAS Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Säure-/kationischen und differenziellen Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.
  • Probenvorbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
  • Integrierte pH-Wert-Berechnung anhand der differenziellen Leitfähigkeit.
  • Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität.
  • Automatisches Herunterfahren des Systems, wenn die Kondensattemperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.

Services:

  • Beratung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Zertifizierung (CE)     
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Endress+Hauser Servicetechniker
  • Installation, Instandhaltung und Service weltweit aus einer Hand

SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %

im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen

Das herausragende SWAS Compact-System, das optimal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Probe- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte
Durchflussarmatur mit hoch entwickelter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für eine kosten- und ressourcensparende Lebensmittelproduktion.

Sauberes Wasser ist eine Voraussetzung für Produktsicherheit und optimierte Betriebskosten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Nicht nur für die Lebensmittelproduktion an sich, sondern auch für die Hilfsprozesse in der Produktion, wie z. B. die industrielle Dampferzeugung. Die Wasserqualität muss kontinuierlich die strengen Standards für die Lebensmittelverarbeitung erfüllen, damit die Gewährleistung von Turbinen-, Kessel- und Rohrleitungsherstellern nicht entfällt. Zudem ist eine vollständige Dokumentation erforderlich. Unsere schlüsselfertigen SWAS-Lösungen tragen dazu bei, Instandhaltungskosten zu senken, die Prozessstillstandszeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Dampferzeugers zu verlängern.

Erhalten Sie Unterstützung, und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst.

Alle unsere SWAS-Analysepanels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.

Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS Compact-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Differenzleitfähigkeit in einer einzigen Lösung analysiert.

Genaue Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten ohne Unterbrechung Ihrer Produktion.

Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung in der SWAS Compact-Analysepanels) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, sparen Sie bares Geld bei den Verbrauchsstoffen.

Über verschiedene Schnittstellen sowie eine analoge, digitale oder IIoT-Anbindung können Sie alle SWAS-Lösungen bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren.

Mit unseren Dampf- und Wasseranalysesystemen profitieren Sie von einem sicheren Datenmanagement, mit dem Sie jederzeit Ihre Wasserqualität nachweisen können.

Der einfache Anschluss über Plug-and-Play ermöglicht einen schnellen Einsatz an Ihrem Standort.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
download icon Download
document icon
Zuverlässige Wasserqualität in Dampfkreisläufen
Möchten Sie Ihre Kessel, Turbinen und Wärmetauscher vor Korrosion und Ablagerungen schützen? Dann informieren Sie sich über unser SWAS Compact und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Wasserqualität in Ihren Dampfkreisläufen sicherstellen können.
download icon Download
document icon
Maximale Betriebssicherheit in Wasser-/Dampfkreisläufen
Innovationsbroschüre - Der Elektro-Deionisationskationentauscher (EDI) sorgt für einen nahezu wartungsfreien Betrieb
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Explore other solutions