Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Gasanalysegerät SS2100

Herausragende Zuverlässigkeit für die Messung von Spurengasen

Mitarbeiter im Support
Fragen zu diesem Produkt?

Gasanalysegerät SS2100

Herausragende Zuverlässigkeit für die Messung von Spurengasen

Angebot anfordern
In Liste speichern *Saved to list

Vorteile

  • Genaue Messungen in Echtzeit
  • Geringe Gesamtkosten, keine Verbrauchsmaterialien, praktisch wartungsfrei und zuverlässig in rauen Umgebungen
  • Messung von bis zu 3 Analyte in einem einzigen Gerät kombinierbar (2er-Pakete oder 3er-Pakete)
  • Messungen werden weder durch Wet-up (Absorption) noch durch Dry-down (Desorption) beeinträchtigt
  • Zuverlässig und mit höherer Wiederholbarkeit als oberflächenbasierte Sensoren
  • Analoge und serielle Ausgänge zur Fernüberwachung
  • Verfügbar für folgende Messungen: H2O, CO2, H2S

Integrierte Technologien

TDLAS (Tunable diode laser absorption spectroscopy)
FLEXible Anworten auf individuelle Anforderungen
Aktuelles Produkt

Gasanalysegerät SS2100

F
L
E
X
  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
  • Einfache Installation und Bedienung

Was ist FLEX?

FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
F
L
E
X
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen
F
L
E
X
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
F
L
E
X
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
F
L
E
X
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Variabel
Herstellergarantie

Herstellergarantie

Entwickelt für maximale Zuverlässigkeit

Unsere Geräte sind auf langlebige Leistung, präzise Messungen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt. Jedes Produkt umfasst eine Standard-Herstellergarantie, die unser Qualitätsversprechen und das Vertrauen unserer Kunden widerspiegelt.

Im Falle eines Garantieanspruchs wird das Gerät geprüft und die entsprechende Maßnahme gemäß den Garantiebedingungen durchgeführt – für eine zuverlässige und effiziente Abwicklung und zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs.

Anfrage für erweiterte Garantie

Falls Sie eine erweiterte Garantieabdeckung wünschen, wenden Sie sich einfach an Ihren lokalen Endress+Hauser Ansprechpartner. Unsere Experten beraten Sie zu den verfügbaren Optionen, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Risikoprofil passen. So schützen Sie Ihre Investition, reduzieren unerwartete Reparaturkosten und stellen einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb über die Herstellergarantie hinaus sicher.

Mehr erfahren

Es gelten die Garantiebedingungen

Die Herstellergarantie und die erweiterte Garantie unterliegen spezifischen Bedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den lokal gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf der jeweiligen Länderseite unserer Website verfügbar sind.

Service an Ihrer Seite

Inbetriebnahme gleich beim ersten Mal richtig – weltweit

Die qualifizierten Serviceingenieure von Endress+Hauser stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bereits beim ersten Mal korrekt in Betrieb genommen werden und von Anfang an weltweit anwendungsgerechte Genauigkeit, Regelkonformität und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Remote Support, auf den Sie sich verlassen können – weltweit im Einsatz

Mit Endress+Hauser Smart Support profitieren Sie von schnellerer Fehlerbehebung, höherer Anlagenverfügbarkeit sowie zuverlässiger globaler Expertise über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – für dauerhafte Betriebssicherheit.

Engagiert für langfristige und nachhaltige Leistungsfähigkeit

Mit fundierter Praxiserfahrung, harmonisierten Prozessen und kontinuierlichem Monitoring begleiten wir Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über die Instandhaltung der Messtechnik bis hin zur Prozessoptimierung – als echter langfristiger Partner für bessere Ergebnisse.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von Endress+Hauser.

Mehr erfahren

24/7-Kundenportal

Personalisierter Transaktionsbereich

Prüfen Sie Preise und Lieferzeiten, speichern Sie Ihre Favoriten, erstellen Sie Angebote und Bestellungen in wenigen Klicks und verfolgen Sie Lieferungen jederzeit. Mit Zugriff auf Ihre vollständige Bestell- und Angebotshistorie inklusive aller relevanten Dokumente profitieren Sie von maximaler Transparenz über den gesamten Prozess hinweg.

Einfacher Zugriff auf technische Dokumentation

Wählen und laden Sie sämtliche technischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Kalibrierzertifikate, Zulassungen und CAD-Zeichnungen komfortabel gebündelt als vollständiges Dokumentationspaket für Ihre gesamte Bestellung oder Ihr Angebot herunter.

Mein Endress+Hauser – alles an einem Ort

Mein Endress+Hauser ist Ihre 24/7-Verbindung zu Endress+Hauser – im Büro, im Feld oder unterwegs. Die Plattform vereint Transaktionsmanagement, Dokumentation und Software-Downloads, Wissensdatenbank, Kundensupport, Engineering-Tools sowie cloudbasierte IIoT-Services und unterstützt Sie dabei, einfacher, schneller und effizienter zu arbeiten.

Jetzt registrieren / Anmelden

Technologie

TDLAS (Tunable diode laser absorption spectroscopy)

Optimieren Sie die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit. Die TDLAS Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) zur schnellen und zuverlässigen Online-Konzentrationsbestimmung spezifischer Moleküle in Prozessgasströmen in Echtzeit.

In Liste speichern *Saved to list
Mitarbeiter im Support
Fragen zu diesem Produkt?

Produktinformationen

Produktbild: TDLAS-Gasanalysegerät SS2100, H2O-, CO2-, H2S-, NH3-, C2H2-Messungen, Ansicht von rechts
Gasanalysegerät SS2100
Spezifikationen
H2S
Keine Ergebnisse gefunden Versuchen Sie, Ihre Suchbegriffe anzupassen, um mehr Ergebnisse zu erhalten.
Beschreibung

Mittels der patentierten TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) misst das Gasanalysegerät SS2100 präzise spezifische Gase (H2O, CO2 und H2S,), wobei Störungen, wie sie bei traditionellen Infrarotanalysegeräten üblich sind, vermieden werden. Das Analysegerät SS2100 erfordert nur sehr wenig Wartung und benötigt keinerlei Nachkalibrierung oder regelmäßige Ersatzteile.

Anwendungsbereich
  • Gasanalyse: Messung von H2O (ppb-Bereich) H2O, H2S, und CO2 (ppm-Bereich) sowie H2S und CO2 (%-Bereich)
  • Erdgas: Produktion, Lagerung, Transport, Verteilung
  • Raffinerie: Wasserstoff-Recycling, katalytische Reformierung, Abfackeln, Cracken
  • Gasverarbeitung: Fraktionierung, Entfernen von Sauergas
  • LNG: Verflüssigung, Eichverkehr
  • Petrochemie: Cracken, TEG-Absorptionskolonne
  • CUS: Spurenmessung von H2S und H2O in 100% CO2
Vorteile
  • Genaue Messungen in Echtzeit
  • Geringe Gesamtkosten, keine Verbrauchsmaterialien, praktisch wartungsfrei und zuverlässig in rauen Umgebungen
  • Messung von bis zu 3 Analyte in einem einzigen Gerät kombinierbar (2er-Pakete oder 3er-Pakete)
  • Messungen werden weder durch Wet-up (Absorption) noch durch Dry-down (Desorption) beeinträchtigt
  • Zuverlässig und mit höherer Wiederholbarkeit als oberflächenbasierte Sensoren
  • Analoge und serielle Ausgänge zur Fernüberwachung
  • Verfügbar für folgende Messungen: H2O, CO2, H2S
Vorgänger
Downloads
Am häufigsten heruntergeladen
Betriebsanleitung (BA)
TDL-Messzelle Bedienungsanleitung Details zu Bedienung und Wartung der TDLAS-Gasanalysator-Messzellen
Deutsche Version - 09/2024
Einbauanleitung (EA)
Spiegel der TDLAS-Messzellenbaugruppe reinigen Einbauanleitung Anleitung zur Reinigung des Spiegels der
0,1m-, 0,8m-, 8m-/28m-Messzelle für zahlreiche Produktplattformen
Deutsche Version - 12/2024
Technische Information (TI)
SS2100 TDLAS-Gasanalysator Technische Information Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100 TDLAS-Gasanalysator
Deutsche Version - 03/2025
Die CAD-Zeichnungen sind nach der Konfiguration verfügbar.
Alle Downloads
127 Downloads
Technische Information (TI)
SS2100 TDLAS-Gasanalysator Technische Information Systemaufbau und Spezifikationen für den SS2100 TDLAS-Gasanalysator
Deutsche Version - 03/2025
Betriebsanleitung (BA)
Probenaufbereitungssystem für den TDLAS-Gasanalysator der Serie SS2100 Betriebsanleitung Inbetriebnahme, Bedienung und Wartungsdetails für das
Probenaufbereitungssystem der Serie SS2100
Deutsche Version - 10/2024
Betriebsanleitung (BA)
SS2100 TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions Commission, operation, and maintenance details for the
SS2100 TDLAS Gas Analyzer
Englische Version - 06/2023
Betriebsanleitung (BA)
Am häufigsten heruntergeladen
TDL-Messzelle Bedienungsanleitung Details zu Bedienung und Wartung der TDLAS-Gasanalysator-Messzellen
Deutsche Version - 09/2024
Geräteparameter (GP)
FS 5.16 Beschreibung Geräteparameter Beschreibung für Experten und Betriebsinformationen zu Geräteparametern
Deutsche Version - 02/2025
Geräteparameter (GP)
NS 5.14 Firmware Beschreibung Geräteparameter Beschreibung für Experten und Betriebsinformationen zu Geräteparametern
Deutsche Version - 03/2025
Geräteparameter (GP)
HC 12 firmware Description of device parameters Expert-level description and operational information for
device parameters
Englische Version - 08/2024
Einbauanleitung (EA)
Am häufigsten heruntergeladen
Spiegel der TDLAS-Messzellenbaugruppe reinigen Einbauanleitung Anleitung zur Reinigung des Spiegels der
0,1m-, 0,8m-, 8m-/28m-Messzelle für zahlreiche Produktplattformen
Deutsche Version - 12/2024
Sicherheitshinweise (XA)
SS2100 2-Pack, 3-Pack TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions for the SS2100 2-Pack, 3-Pack TDLAS Gas Analyzer
Englische Version - 02/2026
Sicherheitshinweise (XA)
SS2100 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
Englische Version - 10/2024
Sonderdokumentation (SD)
AMS100-Software Betriebsanleitung Anleitung für den Betrieb der AMS100-Software als
alternative Methode zur Konfiguration des TDLAS-Gasanalysatorsystems
Deutsche Version - 12/2024
Sonderdokumentation (SD)
Validierung von TDLAS-Gasanalysatoren Sonderdokumentation Beschreibung, Richtlinien und Vorgehensweise zur Validierung von
TDLAS-Gasanalysatoren
Deutsche Version - 12/2024
PU (Veröffentlichungen)
TDLAS technology for critical H2S monitoring - Ensuring safety, compliance, and efficiency in natural gas pipelines This study presents field trial results demonstrating the capability
of an Endress+Hauser JT33 TDLAS gas analyzer for monitoring H2S
in natural gas pipelines.
Englische Version - 01/2026
PU (Veröffentlichungen)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33,
OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the
system fabrication meets their approval.
Englische Version - 08/2022
PU (Veröffentlichungen)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, and O2 A guide to TDLAS and QF technology application notes
(natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG,
gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas,
ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries
(relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and OXY5500 analyzers).
Englische Version - 02/2025
PU (Veröffentlichungen)
バイオガスとバイオメタンのリアルタイム品質測定 TDLAS/QFアナライザ(SS500, J22, JT33, SS2100, OXY5500)を使
用した、石油・ガス産業におけるバイオガスおよびバイオメタン中
の化合物濃度測定
Japanische Version - 06/2024
PU (Veröffentlichungen)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Englische Version - 02/2025
PU (Veröffentlichungen)
Understanding factory validation gas - Verify TDLAS performance An overview about the validation of TDLAS performance
and the determination of proper validation gas backgrounds for
the support and service of TDLAS analyzers (SS2100, SS2100i,
J22, JT33, SS500).
Englische Version - 02/2025
PU (Veröffentlichungen)
Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for
TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, SS500,
OXY5500) to customers.
Englische Version - 02/2025
PU (Veröffentlichungen)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定 天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・
ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション
ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および
OXY5500アナライザーに関連)
Japanische Version - 06/2024
Kompetenzbroschüre (CP)
バイオメタンの品質管理のための分析システム - 再生可能エネル ギーによるカーボンフットプリントの削減 石油・ガス産業におけるバイオメタンの品質管理を目的とした、
Endress+Hauser の TDLAS/QF 計測システム(J22、SS2100 および
SS2100i TDLAS ガスアナライザ、OXY5500酸素アナライザ) の概要
。 本計測システムは、再生可能エネルギーを使用して企業の排出
量削減に役立ちます。
Japanische Version - 07/2024
Kompetenzbroschüre (CP)
Analysis system for quality control of biomethane - Reducing carbon footprints with renewable energy An overview of Endress+Hauser's TDLAS/QF measurement systems
(J22, SS2100 and SS2100i TDLAS gas analyzers, OXY5500 optical
oxygen QF analyzer) for quality control of biomethane for the oil & gas
industry which helps companies reduce emissions using renewable
energy.
Englische Version - 11/2023
Kompetenzbroschüre (CP)
Process analyzer solutions - Expertise for optimal performance An overview brochure about process analysis solutions
offered by the Endress+Hauser Process Analyzer Support
team in Europe, including Raman spectroscopy, TDLAS,
and QF technology-based solutions.
Englische Version - 12/2024
Case Study (CS)
Converting organic waste into renewable energy: Acqua&Sole specializes in biogas to biomethane upgrading. Precise instrumentation provides accurate process data.
Gas composition, pressure, temperature and flow are safely measured,
optimizing the upgrading process and maintaining
consistent biomethane quality.
Englische Version - 03/2025

Zurück
Version ändern
Version ändern

Ersatzteile und Zubehör

weitere Teile
weitere Teile

Temperaturüberwachung

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156688
weitere Teile
weitere Teile

Power supply, 120-240 VAC

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156692
weitere Teile
weitere Teile

6000002246 - Kabel, Pres/Temp

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156700
weitere Teile
weitere Teile

Temperaturüberwachung

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156701
Ersatzteile und Zubehör
Produktbild: TDLAS-Gasanalysegerät SS2100, H2O-, CO2-, H2S-, NH3-, C2H2-Messungen, Ansicht von rechts
Gasanalysegerät SS2100

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus

Auf der Suche nach weiteren Optionen?

Nutzen Sie die erweiterte Konfiguration, um aus allen verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

<%label%>
<%feature%>
-
-
<%feature%>

<%message%>

Aus allen verfügbaren Optionen konfigurieren Erweiterte Konfiguration verwenden
Bestellcode
Kopieren
-
-
In den Warenkorb
Weitere Aktionen
Verfügbar nach Konfiguration
Dienst nicht verfügbar
*Only available on our desktop experience
Konfigurationsdetails
Produktbild: TDLAS-Gasanalysegerät SS2100, H2O-, CO2-, H2S-, NH3-, C2H2-Messungen, Ansicht von rechts
Gasanalysegerät SS2100
Section ID Selected option

<%feature%>

<%coding%>

<%label%>

CAD-Zeichnungen
Konfigurationsunterstützung

Unsicher bei den Konfigurationsdetails?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne, unabhängig davon, in welchem Stadium sich Ihre Konfiguration befindet.

Fügen Sie Ihr Produkt dem Warenkorb hinzu und fordern Sie ein Angebot an. Ob unkonfiguriert, teilweise oder vollständig konfiguriert – unsere Experten kontaktieren Sie, um die Konfiguration abzuschließen und Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.

Haben Sie vorab Fragen?

Kontaktieren Sie uns

Ersatzteile und Zubehör

weitere Teile
weitere Teile

Temperaturüberwachung

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156688
weitere Teile
weitere Teile

Power supply, 120-240 VAC

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156692
weitere Teile
weitere Teile

6000002246 - Kabel, Pres/Temp

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156700
weitere Teile
weitere Teile

Temperaturüberwachung

weitere Teile
weitere Teile
Bestellcode 70156701
Ersatzteile und Zubehör