Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

PROFIBUS

PROFIBUS ist ein Feldbus-Kommunikationsstandard, der verwendet wird, um Feldgeräte und Steuerungssysteme in industriellen Anlagen zu verbinden.

Logo PROFIBUS

PROFIBUS unterstützt den konsistenten Datenaustausch in der Prozessautomatisierung und bietet Zugriff auf Prozesswerte, Geräteparameter, Statusinformationen und Diagnosen von verbundenen Geräten.

Die Technologie ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungsanforderungen verfügbar und nutzt dabei das gleiche Kommunikationsprotokoll. Um die Interoperabilität zu garantieren und die Austauschbarkeit der Geräte untereinander zu erlauben, gibt es ein standardisiertes PROFIBUS PA-Profil für verschiedene Messumformer, Aktoren und Analysegeräte. Darüber hinaus unterstützt die Technologie ein modernes Gerätemanagement, indem sie wichtige Geräteinformationen über kompatible Betriebs- und Asset-Management-Tools zur Verfügung stellt.

Wesentliche technische Merkmale

Protokollkategorie

Feldbus-Kommunikation

Hauptvarianten und typische Anwendungen

PROFIBUS DP (RS-485) – eingesetzt für die Fabrikautomatisierung

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) – entwickelt für die Prozessautomatisierung

Kommunikationsprinzip

PROFIBUS DP: Symmetrische digitale Spannungsschnittstelle

PROFIBUS PA: Manchester Bus Powered (MBP)

Netzwerktopologie

Linearer Bus, Trunk/Spur

Netzwerkkomponenten

Feldbusschnittstellen, DP/PA-Segmentkoppler und Links, Feldbarrieren und Feldverteiler sowie Busabschlüsse

Unterstützte Bitraten

PROFIBUS DP: 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s (abhängig von der Distanz)

PROFIBUS PA: 31,25 kbit/s

Eigensicherheitsoption

PROFIBUS DP: Nein

PROFIBUS PA: Ja

Integration Steuerungssystem

General Station Description (GSD)

Integration Asset-Management

EDD, FDT und FDI

Standardisierungsorganisation (SDO)

Auf PROFIBUS-Geräteinformationen kann über eine FDT-Rahmenanwendung oder ein EDD-Bedienwerkzeug zugegriffen werden. DTMs und EDDs stehen für alle PROFIBUS DP- und PROFIBUS PA-Geräte von Endress+Hauser zur Verfügung. Gerätebeschreibungen und Zertifikate können über den Download-Bereich jedes Produkts bezogen werden.

Alle PROFIBUS-Geräte von Endress+Hauser werden in unabhängigen Laboren, die von der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) akkreditiert sind, getestet und zertifiziert. Außerdem werden alle Geräte mit allen relevanten Steuerungssystemen unter typischen Betriebsbedingungen zusätzlich getestet.

Entdecken Sie die PROFIBUS-fähigen Messgeräte von Endress+Hauser für Ihre Anwendung.

203 Produkte
Sortieren nach:
Filtern