Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen

Ein robustes Waschwasser-Überwachungssystem gewährleistet die zuverlässige Überwachung mit minimalen Wartungsanforderungen

Überwachungslösung für Abgaswäscher in der Schifffahrt

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Mit unserem Wäscherwasser-Überwachungssystem für Ihren Schiffsabgaswäscher können Sie sich auf eine bewährte Hightech-Lösung aus einer Hand verlassen: modernste Messtechnik, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Arbeit mit minimalem Wartungsaufwand einfacher macht. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure, und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur noch anschließen müssen. Unser Servicenetzwerk gewährleistet, dass Sie den Support erhalten, den Sie benötigen.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine

Hardware und Software:

  • Marine-Typzulassungen: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) und Bureau Veritas (BV)
  • Alle Sensoren sind für Marine-Anwendungen optimiert: Sensorgehäuse aus Kunststoff oder Titan gewährleisten eine lange Lebensdauer
  • Instrumentierung von Endress+Hauser: Vorkalibrierte Sensoren mit integrierter Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für einfache integrierte Verifizierung
  • Vollständig montierter Waschwasserüberwachungsschrank mit robusten PVC-U-Leitungen und Ventilen und IP66-Gehäuse
  • Integrierte Durchfluss-, Druck- und Leckagesensoren gewährleisten den zuverlässigen Betrieb
  • Maximaler Probeneinlassdruck von 3 bar (44 psi) und 50 °C (122 °F)
  • Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetze über analoge und digitale Kommunikation (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Webserver)
  • Optionaler Pumpen-Skid für Durchflussstabilisierung und Eliminierung von Lufteinschlüssen
  • Optionale Druckluft-Sensorreinigung gewährleistet genaue Messungen mit minimaler Wartung

Dienstleistungen:

  • Beratung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Zertifizierung (CE)    
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
  • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand

Robuste, für die Schifffahrt zugelassene Lösung von Ihrem globalen Partner für Marine-Anwendungen

Die Waschwasser-Überwachungssysteme von Endress+Hauser für Abgaswäscher sind von den größten Schifffahrtorganisationen zugelassen und wurden speziell für die anspruchsvollen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen (z. B. MEPC.259(68) und MEPC.340(77)) in der Schifffahrtindustrie entwickelt. Dies vereinfacht Ihren eigenen Zulassungsprozess erheblich. Unter Einhaltung der gültigen Regularien ermöglicht die schlüsselfertige Lösung mit der qualitativ hochwertigsten Instrumentierung die Verifizierung der Ergebnisse. Bei Bedarf erhalten Sie Unterstützung durch unser Servicenetzwerk.

Mit der Wasserüberwachungslösung für Abgasreinigungssysteme (Exhaust Gas Cleaning System, EGCS) bietet Endress+Hauser Ihnen ein schlüsselfertiges Analysesystem. Dies überwacht und dokumentiert zuverlässig die Waschwasserqualität Ihres Abgaswäschers im Ein- oder Auslauf, sei dies bei offenen, geschlossenen oder hybriden Wäschern. Mehrjährige Erfahrung in der Schifffahrt und unser Supportnetz gewährleisten, dass Ihnen über den gesamten Lebenszyklus dieser Lösung immer ein kompetenter Partner zur Seite steht.

Einfaches Zulassungsverfahren und maximale Sicherheit

Dank Marine-Typzulassung nach MEPC.259(68) durch die wichtigsten Schiffsklassifizierungsgesellschaften sowie Konzeption des Analysesystems mit in der Schifffahrt bewährten und zuverlässigen Komponenten.

Überwachungssystem hält aktuelle Vorschriften ein und unnötige Verzögerungen werden vermieden

Dies wird durch unser Marine-Netzwerk mit seiner umfangreichen Projekterfahrung und Ressourcen für Zulassungsverfahren für die Schifffahrt gewährleistet.

Endress+Hauser ist Ihre zentrale Stelle für das vollumfängliche Waschwasserüberwachungssystem, einschließlich aller Sensoren

Diese wurden von uns für den Marineeinsatz entwickelt und optimiert. Die einzigartige Komplettanbieter-Lösung erleichtert Ihre Arbeitslast erheblich.

Benutzerfreundliche und konforme integrierte Verifizierung

Die einzigartigen integrierten Sensor-Verifizierungstools für den Trübungs- und den PAH-Sensor sorgen für eine benutzerfreundliche und konforme integrierte Verifizierung. Zusätzlich lassen sich die Sensoren sehr leicht warten.

Die Plug-and-Play-Lösung gewährleistet eine schnelle, nahtlose Installation und Inbetriebnahme

Einfach installieren, an Strom, Wasser und Ihr Kommunikationssystem anschließen, und schon ist sie einsatzbereit. Die kleine Stellfläche bedeutet einen geringen Platzbedarf.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Sicherheit für das Meerwasser
Stehen Sie vor der Herausforderung die strengen internationalen Abgasvorschriften für Schiffe einzuhalten? Dann werfen Sie einen Blick auf unser komplettes MEPC-konformes Überwachungssystem von Schiffsabgaswäschern.
download icon Download
document icon
Ihr Automatisierungs Partner für Marine
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen