Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Messgeräte und Messungen bei der Gastrocknung: Leistung vom Einlass bis zum Auslass kontrollieren

Überwachen Sie Druck, Temperatur, Durchfluss und Feuchte zuverlässig und mit hoher Genauigkeit in jeder Phase des Trocknungsprozesses

Ansicht einer Gasraffinierie, beleuchtet von der untergehenden Sonne

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Einführung

Eine effektive Erdgastrocknung mit Glykol (Glykol-Dehydration) erfordert präzise Messgeräte, um die Entfeuchtung zu kontrollieren, Glykolverschleppung zu verhindern und die Spezifikationen für die Gasqualität einzuhalten. Durch frühzeitiges Erkennen von Prozessabweichungen können Anlagenbetreiber Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor Schäden eintreten. Ein übermäßiger Temperaturanstieg im Reboiler könnte zwar zu einem schnelleren Abbau des Glykols und zu höheren Betriebskosten führen, eine Verunreinigung nachgelagerter Geräte infolge von Glykolverschleppung gefährdet jedoch ohne jeden Zweifel Ihre Betriebseffizienz und Ihre Infrastruktur. Von der Gewährleistung eines effektiven Kontakts zwischen Nassgas und Lean-Glykol bis zur sicheren Entfernung des absorbierten H2O bei der Regeneration erfordert jeder Prozessschritt eine genaue Überwachung und zuverlässige Einblicke.

Unser Portfolio umfasst Gasanalysatoren zur Erkennung von Feuchtigkeit sowie Lösungen zur Messung von Durchfluss, Druck und Temperatur, die eine zuverlässige Trocknungsleistung, einen optimierten Durchsatz und eine mit den Vorschriften konforme Gasverarbeitung unterstützen.

J22 TDLAS-Gasanalysegerät: Bewährte Technologie für die genaue und zuverlässige Messung von H2O ©Endress+Hauser
Einblicke

Feuchtemessung bei der Gastrocknung: Nachweis von Gasqualität und Leistungsfähigkeit

Temperatur, Druck und Durchfluss können zwar kontrolliert werden, doch nur die Feuchtemessung bestätigt das Ergebnis. Die genaue Überwachung in Echtzeit verwandelt die Dehydration von einem auf Vermutungen basierenden Prozess zu einem verifizierten und optimierten Betriebsablauf, der sowohl die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet als auch die Assets im Downstream schützt.

Um die im Erdgas enthaltene Feuchtigkeit in Echtzeit zu messen, kommt die TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) zum Einsatz. Durch die direkte Überwachung des Wassergehalts im Gas gewinnen Anlagenbetreiber und Ingenieure klare Echtzeit-Einblicke, ob das System die Spezifikationen erfüllt und effizient betrieben wird. Die berührungslose optische Messung vermeidet Kontamination und Sensordrift infolge von Dampfverunreinigungen. Auf TDLAS-basierende Gasanalysatoren, beispielsweise das Gasanalysegerät J22, gewährleisten höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen. Diese Analysatoren zeichnen sich durch schnelles Ansprechen auf Konzentrationsänderungen aus, sind dabei jedoch unempfindlich gegenüber Veränderungen in der Zusammensetzung des Gasstroms.

Proline Prosonic Flow G 300 robustes Inline-Gerät für anspruchsvolle Gasdurchflussmessungen ©Endress+Hauser
Einblicke

Durchfluss unter Kontrolle: vom Nassgas am Einlass bis zum Trockengas am Auslass

Eine genaue Ultraschall-Durchflussmessung ist unerlässlich für die Steuerung und Verifizierung der Leistung in Gastrocknungsanlagen. Am Einlass sorgt sie dafür, dass die Gasgeschwindigkeit innerhalb der Auslegungsgrenzen des Glykol-Kontaktors gehalten wird. Dadurch unterstützt sie einen stabilen Kontakt zwischen Gas und Glykol und verringert das Risiko von Schaumbildung, Flutung oder Verschleppung. Am Auslass sorgen genaue Durchflussdaten für einen stabilen Betrieb und unterstützen die Erkennung ungewöhnlicher Druckverluste oder von Einschränkungen, die durch Fouling oder Verschleppungseffekte verursacht werden. Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte wie unser Prosonic Flow G 300 bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu mechanischen Durchflusszählern: Sie sind nicht-intrusiv, außergewöhnlich robust und eigenen sich für Nassgas sowie eine schwankende Zusammensetzung des zugeführten Gases. Ultraschall-Durchflussmessgeräte sorgen außerdem für hohe Genauigkeit sowie integrierte, fortschrittliche Gasanalysefähigkeiten.

Ein Techniker konfiguriert Daten voniTHERM ModuLine TM131 mit dem FieldXpert Tablet-PC ©Endress+Hauser
Einblicke

Zuverlässige Messung von Druck und Temperatur: einen stabilen Trocknungsprozess gewährleisten

Druck- und Temperaturtransmitter liefern entscheidende Einblicke in Absorberleistung, Glylolregeneration, Durchflussverhalten des Gases und somit insgesamt in die Stabilität des Prozesses. Im Kontaktor haben Druck und Temperatur einen direkten Einfluss auf die Effizienz der Wasserabsorption und die Gasqualität. Werden diese Variablen zusammen mit dem Differenzdruck überwacht, unterstützt dies die Erkennung von Schaumbildung, Flutung, Fouling und Turbulenzen sowie eines unzureichenden Kontakts zwischen Gas und Flüssigkeit bereits in einem frühen Stadium. Das Thermometer iTHERM ModuLine TM131 gewährleistet schnelle Ansprechzeiten und erfasst zuverlässig dynamische Veränderungen des Prozesses dank der iTHERM QuickSens-Technologie. Durch seinen großen Messbereich eignet es sich für den Einsatz in Absorbern, Entspannungstanks und Regeneratoren. Der Differenzdrucktransmitter Deltabar PMD78B bietet genaue Druckmessung und Zustandsüberwachung mit Heartbeat Technology sowie Robustheit und Langzeitstabilität der Messungen.

Proline Promass Q 300 bietet höchste Genauigkeit unter anspruchsvollen Prozessbedingungen ©Endress+Hauser
Einblicke

Verbesserte Kontrolle der Glykolzirkulation

Coriolis-Durchflussmessgeräte ermöglichen eine direkte Massedurchflussmessung unabhängig von Temperatur-, Druck- oder Dichteänderungen. Besonders wertvoll ist dies bei Trocknungsprozessen, bei denen sich die Glykoleigenschaften während der Regeneration oder durch Verunreinigung verändern können.

Durch ihre Genauigkeit sowohl bei niedrigen als auch veränderlichen Durchflussraten eignen sich diese Messgeräte gut zur Überwachung der Zirkulation von Lean- wie auch von Rich-Glykol. Eine stabile Durchflussmessung unterstützt Anlagenbetreiber dabei, das jeweils richtige Glykol-Gas-Verhältnis aufrechtzuerhalten, die Effizienz des Absorbers zu verbessern und das Risiko von Glykolverschleppung oder eines nicht mit den Spezifikationen konformen Gases zu verringern. Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die Fähigkeit, mehrere Prozessvariablen gleichzeitig zu messen: Die Messung der Dichte ist dabei besonders nützlich, da sie Anlagenbetreibern ermöglicht, die Glykolkonzentration und die Regenerationsleistung in Echtzeit zu überwachen. Änderungen der Glykoldichte können auf eine Verunreinigung mit Wasser, unzureichende Regenerationseffizienz oder Instabilität des Prozeses hinweisen. Coriolis-Durchflussmessgeräte wie Proline Promass Q 300 bieten außerdem eine hervorragende Langzeitstabilität und platzsparende Installation.

Produkt-Highlights

Entdecken Sie unsere Produkte für die Gastrocknung

/
Häufig gestellte Fragen

Alles, was Sie über den Trocknungsprozess wissen müssen

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Das könnte sie ebenfalls interessieren