Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimieren Sie die Regelung des Verbrennungsprozesses für eine stabile und effiziente Abfallverbrennung

Eine genaue Messtechnik sorgt für eine stabile, effiziente und gesetzeskonforme Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen

Überwachung einer genauen Verbrennungsregelung

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Verbrennungsregelung im Abfallverbrennungsprozess

In einer Abfallverbrennungsanlage können die verschiedenen Rauchgasreinigungssysteme nur mithilfe eines korrekt justierten Steuerungssystems, das es ihnen erlaubt, die Emissionsgrenzwerte einzuhalten, effizient arbeiten. Hierzu ist eine schnelle und genaue Überwachung der Prozessparameter erforderlich. Die Emissionsreduzierung beginnt bereits mit einer geregelten Verbrennung, für die die Überwachung von CO und O2 notwendig ist. CO entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung, wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ist. Zu viel Sauerstoff im Brenner bedeutet dagegen, dass diese überschüssige Luft ebenfalls erhitzt werden muss, was teuer ist. Die O2-Messung am Kesselauslauf ermöglicht die Nachverbrennungsregelung.

Gasdurchflussmessung im Schornstein mit FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

An der Schornsteinwand montierte Ultraschall-Durchflussmessung für eine kontinuierliche, wartungsarme Überwachung des Gasdurchflusses.

Einblicke

Durchflussregelung der Primär- und Sekundärluft für Öl- und Gasbrenner

Die Messung des Primär- und Sekundärluftstroms in der Abfallverbrennung ist für die Optimierung der Verbrennungseffizienz, die Gewährleistung einer vollständigen Verbrennung der Abfälle, die Kontrolle der Emissionswerte, die Regelung der Ofentemperaturen und die Aufrechterhaltung der Kesselfunktion entscheidend. Sie ermöglicht eine präzise Steuerung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses, wodurch Probleme wie Verschlackung vermieden und gleichzeitig die Energieeinsparungen maximiert werden.

Führen Sie mit dem Ultraschall-Durchflussmessgerät FLOWSIC100 hochgenaue kontinuierliche Messungen des Gasdurchflusses im Schornstein durch.

Ultraschallmessungen sind besonders zuverlässig, da sie eine repräsentative Volumenstrommessung über den gesamten Querschnitt des Schornsteins ermöglichen. Eine hochwertige Messung ist von entscheidender Bedeutung, da Schadstoffkonzentrationen im Verhältnis zum gemessenen Rauchgasvolumen und in kg/h angegeben werden. Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Anforderung gemäß der geltenden EU-Norm (IED 2010/75/EU).

O2-Konzentrationsmessung für die Nachverbrennungsregelung ©Endress+Hauser
O2-Konzentrationsmessung für die Nachverbrennungsregelung

An der Wand montierter Gasanalysator für eine zuverlässige und kontinuierliche Verbrennungsregelung.

Einblicke

O2-Konzentrationsmessung für die Nachverbrennungsregelung

Die Verbrennung erfordert Sauerstoff, der während des Verbrennungsprozesses mit dem Kraftstoff reagiert. Die Messung der O₂-Konzentration am Auslauf der Brennkammer ist eine wichtige Regelgröße zur Stabilisierung des Prozesses, da der Primär- und der Sekundärluftstrom auf der Grundlage dieses Werts justiert werden.

Die In-situ-Gasanalysatoren ZIRKOR100 und ZIRKOR200 bieten eine schnelle, zuverlässige und kontinuierliche O₂-Messung direkt im Rauchgas. Ihre Echtzeit-Daten unterstützen eine präzise Sauerstoffregelung, stellen eine stabile Verbrennung sicher und ermöglichen die laufende Optimierung der Luftverteilung während des gesamten Prozesses.

Druckmessung mit dem Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Robuste und genaue Druckmessung in Hochtemperaturumgebungen

Einblicke

Zuverlässige Druckmessung für eine sichere und effiziente Verbrennung

Bei jedem Verbrennungsprozess ist die Druckmessung von entscheidender Bedeutung, da sie für stabile Zugverhältnisse sorgt, den Rückfluss von Rauchgasen verhindert und dafür sorgt, dass die Brenner innerhalb sicherer Grenzwerte betrieben werden. Eine genaue Druckregelung verbessert das Luft-Kraftstoff-Gemisch, reduziert Emissionen, schützt die Anlagen vor thermischen oder mechanischen Belastungen und ist damit ein entscheidender Faktor für eine zuverlässige, effiziente und gesetzeskonforme Verbrennungsleistung.

Die Drucktransmitter Cerabar PMP51B und Cerabar PMP71B sind für raue Verbrennungsumgebungen und Hochtemperaturanwendungen ausgelegt und bieten eine herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturänderungen und Vibrationen.

Hochtemperaturmessung mit dem iTHERM FlameLine TAF12D in einem SRU/Claus-Verbrennungsofen ©Endress+Hauser
Hochtemperaturmessung mit dem iTHERM FlameLine TAF12D in einem SRU/Claus-Verbrennungsofen

Zuverlässige Messung von hohen Temperaturen in Verbrennungsanlagen

Einblicke

Temperaturmessung: Eine entscheidende Variable für eine stabile Verbrennungsregelung

Die Temperaturüberwachung ist für eine stabile und effiziente Verbrennung unerlässlich, da sie eine vollständige Kraftstoffverbrennung sicherstellt, die Anlagen vor thermischen Schäden schützt und Emissionen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte hält. Eine genaue Temperaturregelung trägt dazu bei, die Prozesssicherheit aufrechtzuerhalten, den Kraftstoffverbrauch zu senken und teure Stillstandszeiten zu vermeiden – wesentliche Faktoren für eine zuverlässige Verbrennungsleistung.

Produkt-Highlights

Entdecken Sie unsere Produkte für den Verbrennungsprozess:

/
FAQ

Alles, was Sie wissen müssen

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren