Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Innovative Laborkalibrierung für Ihre Messtechnik

Innovative Laborkalibrierung

Unsere Kalibriertechniken sorgen für höchste Messgenauigkeit

Unsere erfahrenen Kalibrier- und Wartungsexperten kalibrieren zuverlässig jede Messgröße der Prozessindustrie – vom Durchfluss bis hin zu Temperatur, Druck oder Dichte. All unsere Primäreinrichtungen sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und auf nationale und internationale Standards rückführbar. Die Kalibrierlabore von Endress+Hauser sind über den gesamten Globus verteilt. So bieten wir unseren Kunden überall und jederzeit den bestmöglichen, herstellerunabhängigen Kalibrierservice.

Vorteile

  • Umfassendes Know-how durch mehr als eine Million Kalibrierungen für jegliche Parameter

  • Vielfältige Kalibriermethoden – von der Durchflusskalibrierung mit Luft bis hin zur Kalibrierung mit Kohlenwasserstoffen

  • Maximale Sicherheit durch globales Kalibrierkonzept mit weltweit identischen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Hightech-Anlagen

  • Höchste Genauigkeit Ihrer Geräte (0,05 %) durch unsere hochgenauen Produktionskalibrieranlagen (0,015 %) in der Schweiz - akkreditiert durch die SAS

  •  Abgesicherte Qualität durch vollständig rückführbare Prüfmittel und transparenter Nachweis in Form eines Kalibrierschein

Durchflusskalibrierung mit einzigartiger Wägetechnik

Mit PremiumCal bieten wir unseren Kunden die weltweit genaueste Kalibrieranlage unter Produktionsbedingungen. Sie verfügt über hochpräzise Wägezellen der neuesten Generation (Class 6/5). Die Messunsicherheit beträgt nur 0,015 %. Damit kann die PremiumCal selbst Gewichtsunterschiede von weniger als 1 g auf 400 kg einwandfrei messen – international ein absoluter Spitzenwert!

Durchflusskalibrierung PremiumCal ©Endress+Hauser

Durchflusskalibrierung mit Luft

Mehrere Passstückrevolver ermöglichen ein präzises und nahezu vollautomatisches Einspannen der Prüflinge in die Messstrecke. Drei Referenzgeräte wie Düsen, Drehkolben- und Turbinengaszähler stellen sicher, dass die Ergebnisse über den gesamten Messbereich auf ± 0,3 % genau sind. Eine spezielle Klimaanlage hält die Luft im Kalibrierraum kontinuierlich auf exakt 24 °C und 40 % Luftfeuchte.

Kalibrier-Rig ©Endress+Hauser

Sonderdichtekalibrierung

Auf Wunsch bietet Ihnen Endress+Hauser eine akkreditierte Sonderdichtekalibrierung in einem speziellen Labor an. Zum Einsatz kommen dabei Medien mit unterschiedlicher Dichte (0,8 g/cm³ bis 1,8 g/cm³). Nach einem Feld-Dichteabgleich sind damit Messgenauigkeiten von ± 0,0005 g/cm³ erreichbar.

Techniker vor einer Kalibrieranlage ©Endress+Hauser

Druckkalibrierung

Ihre Druckgeräte werden bei Endress+Hauser im Labor unter strengster Einhaltung von Vorgaben präzise kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt an gleichmäßig verteilten Messpunkten über den gesamten Kalibrierbereich. Je nach angestrebter Messunsicherheit führen wir eine oder mehrere Messreihen durch.

Druckmessgeräte in einer Kalibrieranlage ©Endress+Hauser

Temperaturkalibrierung

Die Kalibrierung von Thermometern im Labor führen wir beispielsweise mit dem Vergleichsverfahren im Kalibrierbad/-ofen durch. Hierbei erfolgt die Kalibrierung gegen ein Referenz- bzw. Normalthermometer, das direkt oder indirekt über weitere Vergleichsthermometer an Fixpunkttemperaturen der ITS-90 Skala kalibriert wurde.

Thermometer bei der Kalibrierung im Labor ©Endress+Hauser

Kalibrieren mit Kohlenwasserstoffen

In der Ölindustrie werden eichpflichtige Messstellen in der Regel vor Ort gegenüber einer Referenz kalibriert. Je nach Kapazität und Örtlichkeit der Messstelle sind solche Kalibrierungen aufwändig, kostspielig oder aus praktischen Gründen nicht möglich. Als einer der wenigen Hersteller von Coriolis-Durchflussmessgeräten bietet Endress+Hauser deshalb Kalibrierungen mit Kohlenwasserstoffen ab Werk an.

Coriolis-Durchflussmessgeräten ©Endress+Hauser

 

 

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Erfahren Sie im Video mehr über unsere akkreditierte Kalibrierung im Labor

Fordern Sie unverbindlich Informationen zu unseren Kalibriermethoden an!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.

* Pflichtfelder

Downloads

    Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)

    Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren