Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Water quality testing

Wasserqualität

Wasseranalytik leicht gemacht - Wasseranalyse für Lebensmittel-, Wasser- und Abwasserindustrie

Die mikrobiologische Qualität von Wasser ist entscheidend für die Produktsicherheit, insbesondere bei der Wasseranalyse von Trinkwasser. Ob in der Lebensmittelproduktion oder in der Wasser- und Abwasserwirtschaft: Mit dem Endress+Hauser BioSense Analysesystem führen Sie präzise PCR-Analysen direkt am Einsatzort durch. Die manuelle Vorbereitung dauert kaum fünf Minuten, der Rest läuft automatisiert ab. So wird die Wasseruntersuchung effizienter und einfacher denn je.

Drinking water production ©Endress+Hauser

Einsatz für sauberes Wasser...

Water quality testing ©Agentur XY

... und Überprüfung der Wasserqualität in jeder Probe.

Verbessern Sie Ihre Prozesse mit Hygieneprüfung und Wasseranalyse

Wasser spielt in vielen industriellen Prozessen eine zentrale Rolle, sei es als Komponente, zur Reinigung oder zur Kühlung. Die mikrobiologische Qualität, insbesondere bei der Analyse von Trinkwasser, beeinflusst sowohl die Produktsicherheit als auch die Effizienz und Nachhaltigkeit der Arbeitsabläufe.

Unsere Produkte für Hygieneindikatoren ermöglichen schnelle und einfache Tests von Wasser und Umgebungen – ohne komplizierte Abläufe. Das ermöglicht den Einsatz durch Hygienebeauftragte, die mit wenigen Handgriffen die Umgebung prüfen oder durch Qualitätsverantwortliche, die Wasser zur weiteren Verwendung freigeben.

Unser Ziel ist es, eine Lösung zu bieten, die:

  • Prozesse verbessert und dadurch Zeit spart, durch einfache Abläufe direkt vor Ort – ohne Wartezeiten oder Probenversand.

  • Eindeutige Ergebnisse schnell liefert, indem sie mikrobiologische Verunreinigung zuverlässig erkennt – ohne manuelle Interpretation.

Vielfältige Anwendungen – vom Rohwasser bis zur Endproduktkontrolle

Die Kits unterstützen Sie bei der Wasseranalyse entlang Ihrer gesamten Prozesskette

  • Vor der Produktion: Hygienekontrolle der Umgebung

  • Während der Produktion: Identifikation kritischer Kontrollpunkte und potenzieller Kontamination

  • Nach der Produktion: Verifizierung der Reinigungsergebnisse

Typische Einsatzbereiche

  • Trinkwasserquellen, Flaschenwasser, Prozesswasser

  • Kühlanlagen, Produktionsflächen, Abfüllbereiche

  • Umweltproben, wie z.B. Oberflächen

So funktioniert es – Wasseranalyse in wenigen Schritten

  1. Probenahme: Flüssigprobe, Abstrich oder mikrobiologische Probe

  2. Vorbereitung: <5 Minuten manuelle Schritte

  3. Analyse: Automatisierter Ablauf im Gerät BAB00 innerhalb ca. einer Stunde

  4. Ergebnis: Eindeutige Ergebnisse (z. B. E. coli, Legionellen, Enterokokken)

Die Software führt Sie intuitiv durch den Prozess – ganz ohne Vorkenntnisse.

Technologie, die überzeugt

Das universelle Gerät BAB00 und die zugehörigen Kits kombinieren:

  • patentierte Probenvorbereitung

  • zentrifugale Mikrofluidik

  • automatisierte PCR-Analyse

Lagerung: Raumtemperatur, bis zu 1 Jahr

Probenanzahl: 2 pro Analysezyklus

Ergebnisse: direkt verfügbar, digital dokumentiert via Software

Mehr darüber erfahren Sie hier!

Kits für die Testung von Wasserqualität

Water Quality Detect Kit

Identifizierung von Enterobacteriaceae, Enterokokken und E. coli – ideal für die Wasseranalyse auf die wichtigsten Parameter

Water Quality Detect L Kit

Identifizierung von Enterobacteriaceae, Enterokokken, E. coli, C. perfringens, P. aeruginosa, Legionella spp. – für die umfassende Wasseruntersuchung

Vorteile

  • Einfach – Benutzerfreundliches System mit intuitivem Arbeitsablauf ohne Fachpersonal, Chemikalienhandhabung oder Laborausrüstung.

  • Schnell – Mikrofluidische Automatisierung liefert Ergebnisse in einer Stunde.

  • Vor Ort – Kompakte Bauweise ermöglicht PCR direkt im Betrieb, ohne Probenversand.

  • Vielfältig einsetzbar – Für Flüssigproben, Abstriche, Umweltproben und mikrobiologische Kulturen

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder