Erhöhte Sicherheit in der Abwasseranlage
Automatische Dosierung von Flockungsmitteln für Phosphateliminierung
Die Implementierung einer automatischen Dosierung der Flockungsmittel ermöglicht dem Kunden die Einhaltung (24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr) des Grenzwerts für Phosphate im Auslauf und senkt die Kosten erheblich. Das Ergebnis sind weniger Einsatz von Chemikalien und eine geringere Schlammproduktion.

Ergebnisse
Einsparung von 26.000 €/Jahr an Flockungsmitteln (PAC)
-
Reduzierung der Schlammproduktion um 2 %
-
Auch bei einer hohen Spitzenbelastung mit Phosphat im Einlauf lag der Auslauf immer unter dem offiziellen Grenzwert
Kundenherausforderung
Der Zulauf zur Kläranlage zeigt aufgrund industrieller Einleiter starke Veränderungen der Fracht. Die manuelle Dosierung von Flockungsmitteln war nicht ausreichend, um die Phosphatkonzentration im Auslauf unter dem offiziellen Grenzwert von 1 mg/l Pges zu halten. Die Herausforderung des Betreibers lag demnach in der Einhaltung der Ablaufgrenzwerte bei gleichzeitig kosteneffizientem Chemikalienverbrauch.
Unsere Lösung
Die beste Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels war die Implementierung eines Automatisierungssystems für die Chemikaliendosierung, das auf der Phosphatmessung basiert – im Auslauf und im Einlauf.
Die Automatisierungslösung (Liquicontrol-P) von Endress+Hauser war das einzige System, dass beide Messpunkte miteinbezog:
Unter Verwendung der Phosphatkonzentration im Einlauf definiert der Algorithmus die „stöchiometrische“ Menge der Flockungsmittel.
Unter Verwendung der Phosphatkonzentration im Auslauf erhöht oder verringert der Regler die eingestellte Flockungsmittelzugabe, um den definierten Sollwert einzuhalten (in diesem Fall 0,8 mg/l).

Lösungskomponenten:
Messgeräte: Phosphatanalysator in 2-Kanal-Version (CA71PH, CAT221 für Auslauf, CAT221 für Einlauf)
Hardware: SPS (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)
Software: Liquicontrol-P
Dosierpumpen
Schrank für Außeninstallation von Analysator, Schaltkasten und Pumpen
Vorteile
Garantierte Einhaltung der offiziellen Abgabegrenze für Phosphate
Optimierung der Anlagensicherheit für Ihre Abwasseraufbereitungsanlage
Effiziente Handhabung der Kosten für Chemikalien
Reduktion der Schlammproduktion