E5

Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind.
E5
Unsere Messehighlights:
Merken Sie sich auch unseren Fachvortrag zumThema "Höchste Sicherheit bei extremen Anforderungen – Optimieren Sie Ihre Füllstandsmessung mit den neuen 80 GHz Radarsensoren Micropilot" um 12:45 Uhr in Raum A vor.
Die neue Generation unserer 80 GHz Freifeld-Radarsensoren Micropilot erfüllt Ihre individuellen Anforderungen an sichere, effizientere Anlagenprozesse. Höchster Mitarbeiterschutz wird durch einfachen Fernzugriff gewährleistet. Menschliche Fehler werden durch geführte Setups und Tests mittels Assistenten (Wizards) vermieden. Unsere Heartbeat Technology mit Schaumerkennung unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Anlageneffizienz. Die große Bandbreite des 80 GHz Radarsensors ist für nahezu alle Radaranwendungen der chemischen Industrie geeignet, auch für herausfordernde Applikationen.
Immer am Puls Ihrer Messung – Für verbesserte Anlagenleistung und reduzierte Betriebskosten.
Heartbeat Technology bietet verlässliche, umfassende Sensor und Prozesseinblicke, basierend auf Diagnose-, Verifizierungs- sowie Überwachungsfunktionen, und ist in eine Vielzahl unserer Geräte implementiert.
Die Anlagensicherheit ist für Betreiber von Produktionsanlagen von großer Bedeutung, um Risiken für Mensch, Umwelt und die Anlage selbst zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität zu optimieren. Besonders im Hinblick auf SIL-Sicherheitseinrichtungen, explosionsgefährdete Bereiche und Anlagen, die dem Gewässerschutz unterliegen, sind ständig wachsende Anforderungen aus Regularien zu erfüllen. Hierzu zählen unter anderem die Auswahl und korrekte Auslegung von Geräten für sicherheitsrelevante und kritische Anlagen sowie die Implementierung von Strategien für die Wartung und Instandhaltung.