Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

POWTECH TECHNOPHARM

vom 23. – 25. September 2025 in Nürnberg

Treffen Sie uns auf der internationalen Fachmesse für Technologien zur Verarbeitung von Pulvern, Feststoffen und Flüssigkeiten und erleben Sie, wie unkompliziert Füllstandsmessung mit Endress+Hauser ist.

Mit unseren Produkt-Highlights Micropilot FMR10B/20B/30B und Compact Line zeigen wir Ihnen, wie sich einfache Bedienung, höchste Präzision und effiziente Prozesse perfekt verbinden lassen.

Ganz im Sinne unseres Messemottos: Je einfacher, desto besser.

Datum
23.09.2025 - 25.09.2025
Ort
Messezentrum Nürnberg
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Deutschland
Hallen- und Standnummer

Halle 9/9-233

Angebotene Sprache
Deutsch

Micropilot FMR10B/20B/30B – Radarsensoren für einfache Prozesse

Die neue Generation des Micropiloten macht Füllstandsmessung so einfach wie nie. Mit schneller Inbetriebnahme, geführten Assistenten und intuitiver Handhabung überzeugt sie im Alltag. Bluetooth®- Funktion und „It’s me“-LED machen die Geräteidentifikation eindeutig und komfortabel. Die integrierte Heartbeat Technology ermöglicht zudem kontinuierliche Überprüfung und Diagnose. So behalten Sie Ihre Prozesse jederzeit unter Kontrolle – zuverlässig, effizient und einfach.

Ansicht Micropilot FMR10B/20B/30B, der Radarsensoren für einfache Prozesse, ©Endress+Hauser

Je einfacher, desto besser: Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR30B

Compact Line – kompakt, hygienisch, vielseitig

Die Compact Line vereint Füllstand-, Grenzstand- und Druckmessung in einem durchgängigen Konzept. Dank kompakter Bauweise ist sie flexibel einsetzbar, ihre Skalierbarkeit macht sie zu einer Lösung für unterschiedlichste Anlagengrößen. Das einheitliche Bedienkonzept vereinfacht die Handhabung spürbar. Gleichzeitig ermöglicht die integrierte Heartbeat Technology eine permanente Diagnose und vorausschauende Wartung ohne Prozessunterbrechung.
Das Ergebnis: maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand.

Die Compact Line  im Einbauzustand für Füllstands- und Druckmessungen ©Endress+Hauser

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line