Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über einen verlängerten Garantiezeitraum von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
Im Garantiefall können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.
Garantiebedingungen gelten
Die erweiterte Garantie unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website.
Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Bargraph für schnellen Prozessüberblick und editierbares Klartextfeld zur Anzeige von Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Das Gehäuse ist in Aluminium und in Edelstahl sowie optional mit Ex d Zulassung erhältlich.
Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammern-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.
Öl + Gas
Petrochemie
Anlagen- und Apparatebau
Freifeldanwendungen
Laborausstattungen
Prozesserfassung und -überwachung
Optional: Edelstahlgehäuse für Ex d Anwendungsbereiche
Vorteile
Anzeige von 4…20 mA Messwerten
5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
Keine externe Versorgung notwendig
Varianten: Aluminiumdruckgussgehäuse oder Edelstahlgehäuse.
Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box
Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung
Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren
LCD 20 mm (0,79") 5-stellig Bargraph Klartext-Feld
Spannungsversorgung
Schleifengespeist
Eingang
1 x Analog 4...20 mA
Ausgang
1 x Open-Kollektor
Software Funktionen
Nicht definiert
Zertifikate
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA General Purpose CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db Schiffbauzulassung
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .