Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über einen verlängerten Garantiezeitraum von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
Im Garantiefall können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.
Garantiebedingungen gelten
Die erweiterte Garantie unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website.
Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Schneller Prozessüberblick durch Bargraph. Editierbares Klartextfeld für Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, ist das Gerät mit Ex-Zulassung erhältlich.
Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammer-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.
Vorteile
Anzeige von 4…20 mA Messwerten
5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
Keine externe Versorgung notwendig
Varianten: Glasfaserverstärkter Kunststoff bzw. Aluminium für Ex-Anwendungen
Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box
Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung
Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren
Das Proline Promass E 300 Coriolis-Durchflussmessgerät und der RA33 Batch Controller automatisieren die Umkehrosmose Wasserdosierung und erreichen eine Genauigkeit von unter 0,2 %.
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
LCD 26 mm (1,02") 5-stellig Bargraph Klartext-Feld
Spannungsversorgung
Schleifengespeist
Eingang
1 x Analog 4...20 mA
Ausgang
1 x Open-Kollektor
Software Funktionen
Nicht definiert
Zertifikate
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA General Purpose CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6 NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb marine certificate
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .