Proline 100 - volle Funktionalität auf engstem Raum

Die Durchfluss-Spezialisten im Kompaktdesign

Ob in der Biotechnologie, Life Sciences- oder Lebensmittelindustrie – der globale Wettbewerb nimmt zu. Immer mehr Unternehmen realisieren deshalb ihre Prozessanlagen in kürzester Zeit nach dem „Baukastenprinzip". Die dazu erforderlichen Produktionseinheiten und Skids beinhalten eine Vielzahl an Mess- und Regeltechnik auf engstem Raum. Die neu entwickelten Durchfluss-Messgerätelinien Promass 100 und Promag 100 sind für solche Anwendungen die perfekte Lösung.

Benefits

  • Platzsparende, multivariable Messtechnik im Kompakt- und Ultrakompaktdesign ohne Einschränkung der Funktionalität

  • Ultrakompakte Gehäusevariante in hygienischem Edelstahldesign mit Anschlussstecker (M12×1) für die flexible und zeitsparende Montage

  • Höchste Schutzart (IP69K) für absolute Dichtheit gegen Wasser – auch während intensiver Reinigungsprozesse der Anlage von außen

  • Nahtlose Integration in Prozessleit- und Asset-Management-Systeme über HART®, PROFIBUS® DP, Modbus RS485 oder EtherNet/IP

  • Komfortable und zeitsparende Gerätekonfiguration im Feld dank modernster Webserver-Technologie

  • Automatische Datenspeicherung (HistoROM) sichert hohe Anlagenverfügbarkeit

  • Erfüllt alle relevanten Material- und Designanforderungen der Life Sciences- und Lebensmittelindustrie

  • Rückführbare Messresultate, da jedes Messgerät auf akkreditierten Kalibrieranlagen geprüft wird (DIN EN ISO/IEC 17025)

Promag 100

©Endress+Hauser

Promag H 100

Magnetisch-induktive Durchflussmessung im optimierten hygienischen Design

Durch das neue kompakte Design ist Promag H 100 die erste Wahl für Installationen auf kleinen Prozess-Skids. Dabei steht das komplette Sensorportfolio in den Nennweiten DN02 bis DN150 zur Auswahl. Die Umsetzung der aktuellsten Material- und Hygienestandards nach EHEDG, FDA, 3A, USP Class VI und EN 1935/2004 gewährleisten zudem eine hohe Produktsicherheit.

Klicken Sie hier zum Promag H 100 >>>

Einzigartiges hygienisches Gerätedesign

©Endress+Hauser

Promag Promass 100

  • Höchste Schutzart (IP69K)

  • Flexibles Anschlusskonzept mit zahlreichen Prozessanschlüssen, Druckstufen bis PN 40

  • Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten ≥ 5 μS/cm (für alle Medien) in hygienischen Anwendungen

  • Multiparameter-System: Volumenfluss-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung

  • Mediumsberührende Materialen CIP-/SIP-reinigbar - PFA Auskleidung bis 150 °C

  • CIP-Überwachung durch integrierte temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessung

Promass 100

©Endress+Hauser

Promass P 100

Coriolis-Massedurchflussmessung maßgeschneidert für jede Applikation

Das platzsparende Design des Promass 100 ist ideal für Installationen auf kleinen Prozess-Skids. Branchenoptimierte Sensoren stehen zur Verfügung. Eine hohe Produktsicherheit wird durch die Einhaltung der aktuellsten Material- und Hygienestandards nach EHEDG, FDA und 3A gewährleistet

Klicken Sie hier zum Promass P 100 >>>

Klicken Sie hier zum Promass S 100 >>>

Klicken Sie hier zum Promass I 100 >>>

Klicken Sie hier zum Promass F 100 >>>

Das Multiparametergerät im Kompaktdesign

  • Höchste Schutzart (IP69K)

  • CIP-/SIP-reinigbar

  • Elektropolierter Messaufnehmer für aseptische Prozesse

  • Vollständig selbst entleerendes und leicht zu reinigendes Ein-Rohrsystem

  • Optional benetzte Teile aus 1.4435/316L (Delta-Ferrit-Gehalt< 1%)

  • Multiparameter-System: Massefluss-, Volumenfluss-, Temperatur- und Dichtemessung, optional integrierte Konzentrationsmessung sowie Viskositätsmessung mit Promass I 100

Downloads