Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Prozessanalysentechnik in der Chemie

Automatisierte Messung kritischer Parameter von chemischen Prozessen zur Steigerung der Anlageneffizienz

Steuern und Optimieren chemischer Prozesse mittels Prozessanalysentechnik (PAT)

Laserbasierte Messtechnologien wie die Raman-Spektroskopie und die Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) gewinnen gegenüber alternativen Methoden wie der Gaschromatographie oder der Massenspektrometrie immer mehr an Bedeutung. Ohne bewegende Teile und mit einer deutlich geringeren Zahl an erforderlichen Probenahmen sind die verwendeten Prozessanalysatoren einfacher zu handhaben und sie liefern innerhalb von Sekunden hochgenaue Ergebnisse. Dies ermöglicht eine intelligentere Steuerung sich schnell ändernder Prozesse in Echtzeit, ohne dass das Bedienpersonal gefährlichen Chemikalien ausgesetzt ist.

Schlüsselfaktoren

Bis zu 30%

Zeitersparnis im Chargenbetrieb

Bestimmung des Reaktionsendes mittels Raman-Spektroskopie ©Endress+Hauser
Einblicke

Bestimmung des Reaktionsendes und Steuerung der Reaktionskinetik

Mithilfe der Emulsionspolymerisation wird eine breite Palette von Polymermaterialien wie Farben, Klebstoffe und Synthesekautschuke hergestellt. Diese Art der Reaktion wird in einer wässrigen Umgebung durchgeführt, in der die Monomerspezies mit einem geeigneten Tensid oder Emulgator in einer einzigen Phase gehalten wird. Es können eine oder mehrere Monomere verwendet werden. Das daraus resultierende Polymer bzw. Copolymer liegt als stabile Suspension in Form einer Polymerdispersion vor.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Raman-Spektroskopie eignet sich ideal für die Überwachung dieser Reaktionen, da sie für die Messung spezifischer Doppelbindungen sensitiv ist und nicht durch die wässrige Matrix beeinträchtigt wird.

  • Über die Verhältnisse der unterschiedlichen Banden können Schwankungen bei der gemessen Gesamtintensität ausgeglichen werden
  • Wasser stört die Messung in wässrigen Lösungen nicht
  • Möglichkeit zur Messung durch Reaktorwände oder -fenster aus Glas
  • Sehr gute Korrelation mit chromatografischen und gravimetrischen Daten
Echtzeitkontrolle von Gasverunreinigungen im Speisegas zur Verbesserung der Produktqualität ©Endress+Hauser
Einblicke

Echtzeit-Kontrolle von Verunreinigungen im Gasstrom

Die Kosten für einen durch Off-Spec-Gas verursachten Anlagenstillstand können, insbesondere bei petrochemischen Prozessen, sehr hoch sein.

Unsere Kompetenz im Feld

TDLAS-Analysatoren überwachen die Qualität der Speisegase durch selektive Messung von Verunreinigungen wie Feuchte (H2O), Schwefelwasserstoff (H2) oder Kohlendioxid (CO2). Diese Messungen tragen dazu bei, die Prozesssteuerung zu verbessern, Produktspezifikationen einzuhalten, eine Katalysatorvergiftung zu vermeiden und das Abfackeln zu minimieren. Die Analysatoren liefern innerhalb von Sekunden zuverlässige Messungen und ermöglichen so schnelles Handeln. Wir bieten komplette Lösungen für Analysegeräte an, die aus einem Probenentnahme- und Konditionierungssystem und geeigneten Gehäusen bestehen.

Polymerisation, Batch, Reaktionsführung, Prozesssteuerung, In-Prozess, Pellets ©Endress+Hauser
Einblicke

Inline-Überwachung von Produkteigenschaften und -qualität

Polymerisationsreaktionen laufen häufig im Semi-Batch-Verfahren ab. Dies ermöglicht eine sorgfältige Steuerung der Produktzusammensetzung, um Hochleistungsmaterialien mit präzise eingestellten kundenspezifischen Eigenschaften herzustellen. Während der Reaktion ist eine strenge Kontrolle der Konzentration der Reaktionspartner notwendig, um unerwünschte Eigenschaften des Endprodukts zu vermeiden. Eine bloße Zugabe der Reaktionspartner im richtigen Verhältnis reicht nicht aus.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere Raman-Analysatoren reagieren auf bestimmte funktionelle Gruppen, wie z.B. die Vinyl- und Alkylreste, die bei Polymerisationsmonomeren üblich sind. Unsere anwenderfreundliche Prozess-Schnittstelle und ihre faseroptische Kopplung an die Zentraleinheit ermöglichen eine flexible Positionierung der Zentraleinheit zu den Reaktoren oder Prozessleitungen.

  • Verschiedene Optionen für berührungslose Optik ermöglichen Messungen auch durch Reaktorfenster
  • Messen von bis zu vier Reaktoren oder Prozessströmen mit einem einzigen Analysator
  • Die Prozessanalysentechnik (PAT) ist der Schlüssel zur Kontrolle und Optimierung Ihrer chemischen Prozesse

Vorteile

Prozessanalysentechnologie (PAT) ist der Schlüssel zur Kontrolle und Optimierung Ihrer chemischen Prozesse. Mit Inline-Analysetechnologie, wie TDLAS oder Raman-Spektroskopie, erhalten Sie ein besseres Prozessverständnis und eine bessere Prozesskontrolle in Echtzeit. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Chemieanlage, indem Sie den Ertrag erhöhen, die Qualität verbessern und einen möglichst sicheren Arbeitsplatz gewährleisten.

Schlüsselfaktoren

Mehr als 25

Jahre kontinuierlicher Betrieb mit den ersten installierten Analysatoren

Schlüsselfaktoren

>2000

Raman-Prozessanalysatoren weltweit installiert

Schlüsselfaktoren

100+

Patente im Bereich der Raman- und holographischer Technologie

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Unsere Analyselösungen bieten eine schnelle Messung chemischer Zusammensetzungen in Echtzeit bei minimalen Betriebskosten und Sicherheitsrisiken. Wir sind Experten in der Entwicklung maßgeschneiderter Analyselösungen für besondere messtechnische Herausforderungen. Dies umfasst auch die Konstruktion von prozessspezifischen Sonden, Analysenracks und Gehäusen.

  • Umfassende Anwendungsunterstützung von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme, Wartungsverträge sowie langfristige Unterstützung bei der chemometrischen Modellierung
  • Entwicklung von Prozessanalyselösungen gemäß weltweiten Industriestandards
  • Globales Service- und Support-Netzwerk

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel