MEORGA MSR Hamburg
Regionale Spezialmesse am 18.06.2025
Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind.
Messehighlight:
Merken Sie sich unseren Fachvortrag zum Thema „Radiometrie mit Heartbeat Technology sicher im Griff“ um 9:45 Uhr im Raum D vor.
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Unsere intelligente Sensortechnik ist über unser gesamtes Produktportfolio hinweg verfügbar und bietet leicht verständliche Geräte-, Sensor- und Prozesseinblicke, z. B. die Erkennung von Ablagerungen, was die Optimierung von Reinigungsintervallen ermöglicht. Sobald unsere smarte Sensorik mit Ihrem Leitsystem, Asset-Management-System oder der Cloud verbunden ist, können zusätzliche Messdaten auf bequeme, digitale Weise gewonnen werden. Zudem kann eine Heartbeat Verifikation zentral für mehrere Feldgeräte durchgeführt werden. Das und vieles mehr bietet Ihnen der Einsatz von Heartbeat Technology in Ihrer Anwendung.
Dekarbonisierung in der Prozessindustrie
Die Prozessindustrie steht vor zwei großen Herausforderungen: Ihre Prozesse selbst sind oft CO2-intensiv (d. h. sie setzen Kohlendioxid als Nebenprodukt frei), und sie benötigen auch große Mengen an Energie, die oft aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Die Dekarbonisierung der Prozessindustrie erfordert sowohl die Reduzierung direkter Emissionen als auch den Übergang zu sauberen Energiequellen.
Ethernet APL - Produkte für smarte, schnelle und digitale Kommunikation
Ethernet-APL erweitert die Möglichkeiten von konventionellem Ethernet, um den hohen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden, z.B. lange Kabellängen, einfache Installation und explosionssicheres Design. So werden eine Hochgeschwindigkeitskommunikation und die Stromversorgung über 2-Draht-Kabel möglich. Damit eignet sich Ethernet-APL für Geräte der Feldebene wie z.B. Messsensoren. Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten an, die für Ethernet-APL geeignet sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch!