Zuverlässige Kühlung von Rechenzentren
Messtechnik für effiziente und zukunftssichere Flüssigkeitskühlung
Unzureichende Messtechnik kann schwerwiegende Folgen haben: Überhitzte Chips, sinkende Performance, Ausfälle der Notstromversorgung – bis hin zum kompletten Stillstand oder hohen Strafen bei Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben. Mit Endress+Hauser bringen Sie Ihr Rechenzentrum auf das nächste Level. Unsere industriebewährte Messtechnik sorgt für eine präzise und effiziente Kühlungssteuerung. So sichern Sie den zuverlässigen Betrieb, steigern die Energieeffizienz und vermeiden kostspielige Ausfälle.
Vorteile
Zuverlässiger Betrieb ohne Ausfallzeiten durch kontinuierliche Überwachung der Fllüssigkeitsparameter für Direct-to-Chip Kühlung.
Gesteigerte Energieeffizienz: Optimierte Kühlkreisläufe durch präzise Messung von Temperatur, Durchfluss und weiteren Parametern. Integrierte Energieberechnung für ein erhöhtes Granularitätsniveau nach DIN EN 50600.
Einfache Anbindung an bestehende Leitsysteme über diverse Kommunikationsprotokolle (z.B. Modbus).
Flexible Nachrüstbarkeit: Unsere Messtechnik lässt sich ohne Unterbrechung des operativen Betriebs nachrüsten.
Einfache Planung und Auslegung der Messgeräte durch digitale Tools zur transparenten Informationsbeschaffung und Speicherung früherer Konfigurationen.
Rechenzentrum-Kühlung effizient steuern
Die Kühlung zählt zu den größten Energieverbrauchern im Rechenzentrum – bis zu 40% des Gesamtverbrauchs entfallen darauf. Mit präziser Temperatur- und Durchflussmesstechnik optimieren Sie die Rechenzentrum-Kühlung nachhaltig. Ob Luft-, Flüssigkeits- oder Immersionskühlung: Unsere Sensoren liefern verlässliche Daten für bedarfsgerechte Steuerung. So vermeiden Sie Überhitzung, senken Energiekosten und verlängern die Hardware-Lebensdauer. Zusätzlich ermöglicht unsere Messtechnik eine einfache Abrechnung für Co-Locations dank präziser Wärmemengenmessung für einzelne Mieter.
Fernwärmeanbindung und Abwärmenutzung
Mit dem neuen Energieeffizienzgesetz für Rechenzentren wird die Nutzung von Abwärme zur Pflicht. Unsere Messtechnik unterstützt Sie dabei, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihre Energieeffizienz im Rechenzentrum zu steigern. Durch exakte Messung von Temperatur, Durchfluss und Wärmemenge ermöglichen wir eine zuverlässige Wärmerückgewinnung im Rechenzentrum und die Einspeisung in Fernwärmenetze. Dabei stehen Geräte für eichfähige Messungen nach MI-004 zur Verfügung. So verbessern Sie Ihre PUE im Rechenzentrum und leisten einen aktiven Beitrag zur Energiewende.
Weitere Anwendungsfälle in Rechenzentren
Wir bieten außerdem Messtechnik für
Kühltürme
Notstromaggregate
Löschmanagement
So stellen Sie einen sicheren und effizienten Betrieb in allen kritischen Bereichen sicher. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne zu individuellen Lösungen.
Für Planer und Ingenieurbüros: Unterstützung bei Ausschreibungen
Sie sind Planer, Ingenieur oder technischer Ausstatter im Rechenzentrumsumfeld? Unsere Ausschreibungstexte helfen Ihnen bei der schnellen und präzisen Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Die enthaltenen Optionen in Klammern zeigen Ihnen die gängigsten Wahlmöglichkeiten auf – für eine einfache Integration in Ihre Projektunterlagen.