Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosens COS22E: Hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor

Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22E

Hygienischer, amperometrischer Memosens 2.0 Sauerstoffsensor für die Lebensmittelindustrie und Life Sciences

COS22E
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
Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    Standardsensor: 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 %SAT, 0 ... 1200 hPa, 0 ... 100 Vol%
    Spurensensor: 0 ... 10 mg/l, 0 ... 120 %SAT, 0 ... 250 hPa, 0 ... 25 Vol%

  • Prozesstemperatur

    -5 ... 135 °C (23 ... 275 °F)

  • Prozessdruck

    1 ... 12 bar abs (14.5 ... 174 psi)

Anwendungsgebiet

Der Sauerstoffsensor Memosens COS22E ist vollständig FDA- und USP-konform und damit für hygienische und sterile Anwendungen geeignet. Der Sensor ist wartungsarm und gewährleistet Langzeitstabilität - auch bei häufiger Sterilisation. In der Trace-Version schützt er Ihre Produkte, Prozess- und Anlagenteile vor Sauerstoffeinflüssen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der COS22E eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.

Memosens COS22E misst Sauerstoff in den Kernprozessen vieler Industrien:

  • Life Sciences und Biotechnologie: Prozesssteuerung in der Fermentation

  • Lebensmittel & Getränke

  • Wasseraufbereitung: Kesselspeisewasser

  • Inertisierungen

  • Restsauerstoffmessung in Prozessen

Mit seinen internationalen Ex-Schutz-Zulassungen ist der digitale Sensor für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet.

Vorteile

  • Geringer Wartungsaufwand: Der modulare Sensoraufbau ermöglicht einen schnellen Austausch der Membrankappe und des Elektrolyten.

  • Die vollständige Einhaltung aller relevanten Vorschriften für hygienische Prozesse gewährleistet die Sicherheit Ihres Produkts.

  • Die hohe Genauigkeit des Messprinzips ermöglicht eine präzise Messung, die zu bester Produktqualität führt.

  • Der Sensor ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

  • IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit: Die Memosens-Technologie und der Liquiline-Transmitter ermöglichen Plug & Play für eine schnelle Inbetriebnahme und Sensortausch.

Videos

  • Memosens-Technologie
    Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie

    Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger