Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Abwasseraufbereitung

Optimieren Sie die Aufbereitung Ihres industriellen Abwassers, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten.

Abwasseraufbereitung

Die Aufbereitung industriellen Abwassers ist für viele Anlagenbetreiber eine unvermeidliche Herausforderung, da Abwasser ein Nebenprodukt zahlreicher industrieller Prozesse ist. Die Wiederverwendung von Abwasser in sekundären Prozessen kann zu Effizienzsteigerungen führen. Wenn dies nicht möglich ist, ist die Einleitung in die Kanalisation oder in ein Gewässer die einzige Möglichkeit. Strenge Vorschriften für die Sicherheit von Mensch und Umwelt machen die Behandlung von Abwasser zur Einleitung in die Kanalisation jedoch zu einer kostspieligen und komplexen Aufgabe. Unser Portfolio an Produkten zur Behandlung industriellen Abwassers kann hierbei die Sicherheit der Prozesse gewährleisten.

Schlüsselfaktoren

16 %

des weltweiten Süßwasserverbrauchs

enden als Industrieabwasser. Nur 3 % werden tatsächlich in den Produktionsprozessen verbraucht.

Abwasserwiederverwendung ©Endress+Hauser
Einblicke

Abwasserwiederverwendung

Abwasserwiederverwendung oder Abwasserrecycling bietet einen zusätzlichen Vorteil, da auf der einen Seite weniger Frischwasser benötigt wird und auf der anderen Seite die Kosten für die Abwasserentsorgung reduziert werden können. Damit jedoch Abwasser sicher als Brauchwasser wiederverwendet werden kann, muss es entsprechend der vorgesehenen Nutzung aufbereitet werden. Dies umfasst verschiedene Prozesse wie Flotation, Sedimentation und Filtration.

Unsere Kompetenz im Feld

Das Portfolio von Endress+Hauser ermöglicht die genaue Überwachung und Steuerung von Wasserdruck, Wasserqualität und Wasserdurchfluss im Zulauf der Anlage. Diese Parameter sind für die Vermeidung von Schäden an Abwasserfiltern enorm wichtig.

Anaerobe Faulung in Faulbehältern Strandperle/Ditto/Image Source
Einblicke

Anaerobe Faulung

Anaerobe Faulung ist ein effizienter Vorbehandlungsprozess für Abwässer mit einer hohen CSB-Fracht, wie sie typischerweise in der Lebensmittel-, Papier- und Zellstoffindustrie vorkommen. Der wesentliche Teil der organischen Belastung wird zu Biogas umgewandelt. Die effektive Steuerung der anaeroben Faulung erfordert die genaue Überwachung mehrerer Parameter während des gesamten Prozesses.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette von Überwachungstechnologien für die Kontrolle und Optimierung des gesamten anaeroben Faulungsprozesses, einschließlich:

Biologische Abwasseraufbereitung ©Endress+Hauser
Einblicke

Biologische Aufbereitung

Häufig wird Abwasser mit hoher organischer Belastung, beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, nach der anaeroben Faulung biologisch behandelt, um den Gehalt an organischen Stoffen zu reduzieren. Die Gewährleistung der richtigen Bedingungen für diesen biologischen Prozess ist die größte Herausforderung bei der biologischen Behandlung, und die genaue Überwachung von Parametern wie Ammonium-, Nitrat- und Sauerstoffgehalt ist hierbei entscheidend.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine umfangreiche Palette an individuell anpassbaren Analysatoren und Sensoren, die eine genaue Überwachung einer Vielzahl von Parametern bei der biologischen Behandlung ermöglichen:

  • Ammonium-Analysator Liquiline System CA80AM, photometrisches System zur Online-Überwachung von Wasser, Abwasser & Abfall
  • Turbimax CUS51D Memosens Sensor zur Messung von Schwebstoffen und Trübung
  • Digitaler Sauerstoffsensor Memosens COS51E zur Grenzstanddetektion und Grenzstandüberwachung
Schlammbehandlung ©Endress+Hauser
Einblicke

Schlammbehandlung

Die Schlammbehandlung ist sowohl kostspielig als auch komplex. Sie umfasst Verfahren wie die Eindickung oder Entwässerung, deren Effizienz von der genauen Überwachung von Parametern wie Durchfluss, suspendierte Feststoffe und Dichte abhängt, um eine optimale Nutzung von Zuschlagsstoffen und Konditionierungsmitteln zu gewährleisten.

Unsere Kompetenz im Feld

Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst leistungsstarke Durchflussmessgeräte, mit denen sich alle wichtigen Parameter messen und die Chemikaliendosierung bei der Schlammentsorgung optimieren lassen:

  • Optimale Durchflussregelung mit dem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag Proline W 400
  • Messung der Dichte von Dunkelschlamm mit einer breiten Palette von Coriolis-Massedurchflussmessgeräten

Vorteile

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Wasser- und Abwasserindustrie haben wir ein breites Portfolio an Messtechnologien, Automatisierungslösungen und Serviceangeboten entwickelt, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir kennen die speziellen Herausforderungen bei der Optimierung von Kosten und gewährleisten, dass die Qualität des Auslaufs auch den Umweltanforderungen entspricht.

Schlüsselfaktoren

30 %

der für die Belüftung aufgewendeten Energiekosten können durch die genauere Steuerung der Belüftung eingespart werden

Schlüsselfaktoren

20 %

potenzielle Kosteneinsparungen für Konditionierungsmittel in der Schlammbehandlung

Schlüsselfaktoren

250.000

installierte digitale Analysesensoren weltweit

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Mit einem umfassenden Portfolio an Überwachungs- und Analysetechnologien ermöglicht Endress+Hauser seinen Kunden, Industrieabwässer effizienter zu behandeln, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten und dabei folgende Prozesse zu optimieren:

  • Abwasserwiederverwendung
  • Anaerobe Faulung
  • Biologische Aufbereitung
  • Schlammentsorgung
Lösungen

Entdecken Sie weitere Lösungen

Überwachung von Industrieabwässern

Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.

Mehr erfahren

Entfernung von Phosphor aus Abwässern mit Liquiline Control

Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällungsmitteln.

Mehr erfahren

Überwachung des Anlagenzustands

Verlängern Sie die Gerätebetriebszeiten, indem Sie alle Informationen an einem Ort haben und so ungeplante Stillstände vermeiden.

Mehr erfahren

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel