Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen

Eine intelligente Abwasserüberwachung sorgt für Kosteneinsparungen durch eine verbesserte Prozesssteuerung bei dauerhafter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Analysepanels zur Wasserüberwachung für Kläranlagen

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Vereinfachen und optimieren Sie die Qualität der Überwachung Ihres kommunalen Abwassers dank unserer kompletten, anschlussfertigen Analyselösungen für eine komfortable Messung zahlreicher Parameter an einer zentralen Stelle Ihrer Anlage. Verbessern Sie die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Reduzieren Sie Ihren Planungs-, Installations- und Instandhaltungsaufwand. Reduzieren Sie Ihre Kosten.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Wasser, Abwasser & Abfall

Hardware und Software:

  • Überwachen Sie bis zu 8 Wasserqualitätsparameter pro Transmitter mit unserem Liquiline-Multi-Parameter-Transmitter
  • Vorkalibrierte Sensoren mit Memosens-Technologie (Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage)
  • Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Orthophosphat, Nitrat/Nitrit, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) und verschiedene Schwermetalle
  • Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Wartung und einfache Verifizierung der gesamten Messstelle
  • Durchflussarmaturen geeignet für Abwasseranwendungen; verstopfungsarm und leicht zu reinigen
  • Robustes PVC-U-Rohrleitungsmaterial
  • Optionale Merkmale sind u. a. Ventile zur Probenahme und vollautomatische Reinigung

Dienstleistungen:

  • Beratung und Planung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Inbetriebnahme und Schulung durch erfahrene Servicetechniker
  • Fehlerbehebung und Reparatur
  • Fernunterstützung, wann immer erforderlich
  • Weltweiter Support

Schlüsselfertige Überwachung aller Parameter mit einem einzigen Analysepanel

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse ermöglicht unsere breite Palette an schlüsselfertigen Überwachungs-Panels die komfortable und transparente Messung aller erforderlichen Abwasserparameter. Das spart nicht nur Zeit. Dank des klaren und übersichtlichen Aufbaus des Analysepanels ist bei der Bedienung weniger Fachkompetenz erforderlich. PVC-U-Rohrleitungen mit großem Durchmesser bieten robusten Betrieb bei minimaler Wartung. Liquiline- und Memosens-Technologien ermöglichen Fernzugriff und liefern Statusinformationen. Mit Endress+Hauser senken Sie Ihre Überwachungskosten, halten die gesetzlichen Vorschriften ein und verbessern die Überwachung Ihrer Prozesse.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der kommunalen Abwasserqualitätsüberwachung, kompetenten Projektmanagern, modernsten Logistikketten und langfristiger Verfügbarkeit für Produkte und Dienstleistungen können wir unsere kompletten Abwasserqualität-Überwachungssysteme überall auf der Welt liefern und in Betrieb nehmen. Unsere Lösungen machen die Überwachung der Abwasserqualität nicht nur einfacher und kostengünstiger, sondern sie bereiten Sie auch darauf vor, die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen in Ihrer Branche einzuhalten.

Beschleunigen Sie Ihre Planungs- und Engineering-Phasen

mit schlüsselfertigen Lösungen und nahtloser Integration in ihre bestehenden Kommunikationsnetze. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Fernüberwachung über Webserver oder Cloud-Anbindung)

Wandmontage und einfacher Anschluss

Die Armatur und die Sensoren sind ebenfalls einfach zu bedienen und zu warten. Messwerte, Status und Zustand aller Messgeräte können in Ihrer Leitwarte oder über eine App angezeigt werden.

Konsistente Dokumentation und messtechnische Rückführbarkeit der Kalibrierung

Mit unseren hochmodernen Technologien Liquiline und Memosens sowie Heartbeat Technology und umfassender Diagnose zur Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. Zudem sind manuelle Probenahmen möglich.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Alle unsere Analysepanels verfügen über die CE-Kennzeichnung, sind konform hinsichtlich lokaler gesetzlicher Vorschriften und eignen sich für alle Nicht-Ex-Bereiche auf der Anlage.

Profitieren Sie von der fortlaufenden Unterstützung durch Experten über den gesamten Anlagenlebenszyklus,

bei Bedarf erweitert durch IIoT-Anbindung für Fernüberwachung. Unsere Lösungen können ganz nach Bedarf erweitert werden.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
download icon Download
document icon
Messschränke und Messcontainer
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen