Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Innovationen für die Life-Sciences-Industrie

Informieren Sie sich über die neuesten Produkteinführungen von Endress+Hauser für Ihre Prozesse

Prozessübersicht des Inline-Mischers ©Endress+Hauser
Prozessübersicht des Inline-Mischers
Körperpflegeprodukte

Inline-Messung für intelligentere Herstellung von Körperpflegeprodukten

Steigern Sie die Effizienz, sorgen Sie für gleichbleibende Produktqualität und gewährleisten Sie die Audit-Bereitschaft bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten mit präzisen Inline-Messungen. Hygienische Durchfluss-, Temperatur-, Füllstand-, Druck- und Analysesensoren (z. B. Trübung, Leitfähigkeit, pH) machen kritische Qualitätsattribute in Echtzeit sichtbar, verringern manuelle Probenahmen und stabilisieren die Chargensteuerung. Genaue Messungen verhindern Überfüllen, Verschütten und Materialverlust und reduzieren damit sowohl die Abfallmenge als auch den Reinigungsaufwand. Robuste, CIP/SIP‑kompatible Messgeräte mit rückführbarer Kalibrierung und digitaler Diagnose unterstützen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und vereinfachen die Dokumentation. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass Lotionen, Cremes und Shampoos innerhalb der Spezifikation bleiben.

  • Höhere Prozesseffizienz: Inline-Messung in Echtzeit optimiert Produktion, verringert Stillstandszeiten und beschleunigt Chargenzyklen.
  • Weniger Abfall, niedrigere Kosten: Präzise Füllstand- und Durchflussüberwachung verhindert Überfüllen, Verschütten und Materialverlust.
  • Gleichbleibende, sichere Produktqualität: Kontinuierliche Überwachung kritischer Eigenschaften stellt sicher, dass jede Charge strenge Standards erfüllt.
  • Mühelose Einhaltung von Vorschriften: Automatisierte Dokumentation und vollständige messtechnische Rückführbarkeit vereinfachen Audits und unterstützen die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen von EU und FDA.

Entdecken Sie unsere Innovationen für Inline-Messungen bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten

/
Gärprozessübersicht ©Endress+Hauser
Gärprozessübersicht
Biopharma

Intelligentere Skalierung für die biopharmazeutische Herstellung

Da die personalisierte Medizin einen Wandel hin zu einer Produktion in kleinerem Maßstab erfordert, bietet Endress+Hauser Biopharma-Herstellern zuverlässige Daten, nahtlose Skalierbarkeit und fortschrittliche digitale Integration – ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung.

  • Skalierbar und standardisiert: Skalierbar und standardisiert: Sorgen Sie für eine gleichbleibende Leistung in jedem Maßstab, vom Labor bis zur Produktion.
  • Schnell und zuverlässig: Beschleunigtes Scale-up mit hochgenauen Messungen und zuverlässige Datenintegrität.
  • Intelligente Konnektivität: Bluetooth, Industrial Ethernet und digitale Protokolle für eine einfache Integration.
  • Optimierte Betriebsabläufe: Heartbeat Technology bietet Diagnosen für Prozessoptimierungen und sorgt für reduzierte Ausfallzeiten.

Entdecken Sie unsere Innovationen für biopharmazeutische Prozesse

/
Single-Use-Prozessübersicht ©Endress+Hauser
Single-Use-Prozessübersicht
Single-Use-Portfolio

Mehr Leistung und GMP-Konformität in der Single-Use-Produktion

Das Single-Use-Angebot von Endress+Hauser bringt die Leistung von Mehrweg-Edelstahl in die Single-Use-Produktion. Durch die Anwendung der gleichen Technologie in allen Maßstäben wird der Technologietransfer für das Scale-up oder Scale-out einfach, sicher und schnell, ohne zusätzliches Risiko.

  • Komplettes Sortiment von Single-Use-Geräten mit bewährter Leistung und Robustheit
  • Vollständige Einhaltung von Vorschriften und cGMP-Standards
  • Die gleiche Technologie im Labor und im Produktionsmaßstab für einen sicheren und schnellen Technologietransfer
  • Eingriffsfreie Anwendung zur Gewährleistung der Sterilität
  • Einfache Plug-and-Play-Installation
  • Bereit für die digitale Integration

Entdecken Sie unsere Innovationen für die konforme Single-Use-Produktion

/
Wasserverteilung, Prozess zur Wasseraufbereitung ©Endress+Hauser
Wasserverteilung, Prozess zur Wasseraufbereitung

Wasseraufbereitungsprozess in einem biopharmazeutischen Prozess.

Wasseraufbereitung und -verteilung

Kritische Parameter unter Kontrolle – zuverlässige Wassersysteme für die Pharmaindustrie

Reinstwasser ist eines der kritischsten Produkte bei der Herstellung von Arzneimitteln. Um eine konsistente Qualität und Versorgung sicherzustellen, muss der Hersteller strenge Vorschriften erfüllen und die vollständige Kontrolle über wichtige Prozessparameter sicherstellen. Das umfassende Instrumentierungsportfolio von Endress+Hauser ermöglicht eine Echtzeit-Qualitätskontrolle von der Wasseraufbereitung über die Reinigung und Verteilung bis hin zum Endverbraucher.

  • Umfassendes Portfolio: Messgeräte für jeden Maßstab und jede Anwendung – von kleinen Systemen bis hin zu großen Anlagen
  • Einhaltung von Vorschriften: Entspricht ASME BPE, ISPE und Pharmakopöen
  • Einfache digitale Integration: Nahtlose Verbindung über IO-Link, Industrial Ethernet und Cloud-Plattformen
  • Optimierte Leistung: Datengesteuerte Kalibrierstrategie für weniger Stillstandszeiten und höhere Zuverlässigkeit
  • Vereinfachte Abläufe: Standardisierte Instrumentierung für einfachere Wartung und reduzierte Komplexität

Entdecken Sie unsere Innovationen für pharmazeutische Wassersysteme

/
Mobile Durchfluss-Kalibrieranlage in einem Reinraum
Dienstleistungen

Kalibrierservices mit Prüfung nach ISO 17043

Höchste Messgenauigkeit durch Vor-Ort-Kalibrierservices von Endress+Hauser, die durch Eignungsprüfungen nach ISO 17043 noch weiter gestärkt werden. Diese Kombination gewährleistet einen objektiven Nachweis für zuverlässige und weltweit vergleichbare Kalibrierergebnisse, wie ihn kein anderer Anbieter bieten kann.

  • Gewährleistung einer gleichleibend hohen Chargenqualität durch genaue, stabile Messungen der für Rezeptur und Abfüllung kritischen Parameter
  • Maximierung von Produktionseffizienz und Prozesssicherheit durch minimierte Messunsicherheit und stabile Prozesssteuerung
  • Beschleunigung des Scale‑up und Gewährleistung einer zuverlässigen Prozesskonsistenz vom Labor bis in die industrielle Fertigung

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung

Sie sind unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Mit dem Applicator Tool von Endress+Hauser wird die Produktauswahl für eine bestimmte Branche ganz einfach. Jetzt testen.

Smart Support-Dienstleistungen ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Smart Support

Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über die Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.

  • Maximierte Produktivität durch Optimierung und Standardisierung von Servicemaßnahmen
  • Höhere Prozessverfügbarkeit und Erfüllung von Produktionszielen
  • Konsequente Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und Standards in der Life-Sciences-Industrie
Daten über Netilion abrufen und Einblicke gewinnen ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Tiefere Einblicke in die Prozess- und Instrumentierungsleistungen

Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen. Sie informieren laufend über die Leistung der Produkte und Assets. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und versetzt den Anwender in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Endnoten

Das Angebot von Endress+Hauser zu Life-Sciences